SKINTOP® STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 12 mm; レンチ幅 1: 27; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;

¥316
在庫あり
型番
53017140
(¥316/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -  Primary Image
SKINTOP® STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -  Primary Image SKINTOP® STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -   Secondary Image SKINTOP® STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -   Secondary Image SKINTOP® STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY cable gland -   Other Image
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
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 最大限の信頼性に対応する高油耐性
  • 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)
  • 永続的な振動保護
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ

アプリケーション

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
  • オフショアプラットフォーム、装置、造船所
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

47 mm

光幅

12 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

13 mm

ネジ規格

DIN 13

レンチサイズ1

27 mm

レンチサイズ 2

27 mm

六角コーナー寸法

29.5 mm

最小クランプ範囲

6 mm

最大クランプ範囲

12 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® ST-M ISO / SKINTOP® STR-M ISOの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53010000 M 12 15 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm 100
53017010 M 16 12 mm 3.5 mm 8 mm 19 mm シルバーグレー 100
53017030 M 20 13 mm 5 mm 12 mm 24 mm シルバーグレー 100
53017040 M 25 13 mm 9 mm 14 mm 27 mm シルバーグレー 50
53017110 M 16 12 mm 2 mm 6 mm 19 mm シルバーグレー 100
53017130 M 20 13 mm 4 mm 9 mm 24 mm シルバーグレー 100
53017140 M 25 13 mm 6 mm 12 mm 27 mm シルバーグレー 50
53017210 M 16 12 mm 3.5 mm 8 mm 19 mm 100
53017230 M 20 13 mm 5 mm 12 mm 24 mm 100
53017240 M 25 13 mm 9 mm 14 mm 27 mm 50
53017310 M 16 12 mm 2 mm 6 mm 19 mm 100
53017330 M 20 13 mm 4 mm 9 mm 24 mm 100
53017340 M 25 13 mm 6 mm 12 mm 27 mm 50
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!