EPIC® DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
データコネクタ; Ethernet; Cat.6A; M 12 (Xコード); ソケット; ストレート (180 °)

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166927
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC data connector -  Primary Image
EPIC® DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC data connector -  Primary Image EPIC® DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC data connector -   Secondary Image EPIC® DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC data connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 亜鉛ダイキャスト金属ハウジングによる安定性。
  • 圧着または圧接技術により、ケーブル接続が容易。
  • 振動保護機構を内蔵しているため、衝撃や振動に強い。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。

アプリケーション

  • クラス5および6の細線および極細線導体用。
  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
  • 可動機械部品やケーブルチェーンに使用され、柔軟性が高く、連続的に屈曲する。
  • EtherCAT、EtherNet/IP、4ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

納入範囲

連絡先

重量

0.07 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

定格電圧

50 V AC rms によると (メーカー仕様)
60 V DC によると (メーカー仕様)

定格インパルス電圧

0.8 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

0.5 A @ 40 °C によると (メーカー仕様)

過電圧カテゴリ

III

Supports Power over Ethernet

IEEE 802.3at (PoE+)

製品構成

シールド付き

はい

ストレインリリーフ付

一体型ケーブルサポート

コンタクト数

8

ロックタイプ

スクリューロック

コネクタの直径

20 mm

全長

59 mm

全体幅

21.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ハウジングデザイン

ケーブルコネクタ

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ワイヤーマネージャの線心識別

Ethernet

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

ソケット

コーディングタイプ

Xコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

はい

最小ケーブル外径

5.5 mm

ケーブル最大外径

9.0 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.9 mm

接続可能な最大電線径(mm)

1.6 mm

接続タイプ

PCBからプラグへ

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

絶縁変位接点

PCB(基盤)接続タイプ

スルーホールリフロー

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

24 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

21 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

27 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

22 AWG

接続可能な最小細撚線導体サイズ(AWG)

28 AWG

接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

CuZn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

シールタイプ

コンプレッション・リング

シール材

フッ素ゴム

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

Ethernet

締付トルク

1.5 Nm

振動保護

はい

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.6A

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:RU

まで UL 1863 (e-file number: E353543)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-109に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA M12Xの全製品

型番 ハウジングデザイン コネクタタイプ 導体接続タイプ 最小細撚線導体サイズ(AWG) 最大細撚線導体サイズ(AWG)
21700602 カップリングコネクター プラグ 絶縁変位接点 26 AWG 22 AWG
21700617 フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け ソケット ソルダー端子 26 AWG 22 AWG
21700618 フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け ソケット ソルダー端子 26 AWG 22 AWG
21700621 ケーブルコネクタ ソケット 絶縁変位接点 26 AWG 22 AWG
21700622 制御盤ブッシング ソケット 絶縁変位接点 26 AWG 22 AWG
381166927 ケーブルコネクタ ソケット 絶縁変位接点 27 AWG 22 AWG
381166928 カップリングコネクター プラグ 絶縁変位接点 27 AWG 22 AWG
44429476 カップリングコネクター プラグ 圧着終端処理 28 AWG 26 AWG
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!