EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm²
ソーラーコネクタピン, ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 10mm² - 10mm²; 断面(最小/最大): 10 mm²; 55 A によると IEC; 1500 V DC によると IEC; ハウジング基材: ポリカーボネート; 材料接触: 銅合金 スズめっき; IP 68 - 1m (1h); 圧着コンタクトを含む

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
44428268
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm² Solar connector socket -   Secondary Image
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm² Solar connector socket -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm² Solar connector socket -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm² Solar connector socket -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm² Solar connector socket -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
TÜV certified
TÜV certified

特長

  • 高品質な素材と頑丈な構造により、耐候性と耐久性に優れている。
  • 市販の他のシステムと互換性がある。
  • 完全自動化されたコネクタ組立に最適。
  • 自己保持型キャップナットと触覚フィードバック付きコンタクトは、組み立てを簡素化し、いたずらから保護します。
  • ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクターに固定。
  • プラグとソケットの接点での接触抵抗が低く、効率的なエネルギー伝送を実現。
  • 長いケーブル距離を克服するために、最大10 mm2の導体断面積に適しています。
  • テュフズードのテストマーク付き。
  • さまざまな包装単位で入手可能な商品です。

アプリケーション

  • 太陽電池モジュール、インバーター、独立型システムの配線用。
  • 1500Vまでの最新の高性能太陽光発電システム用。
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F嵌合コネクタ(ソケットインサート)用。
  • 多くのÖLFLEX®ソーラーケーブルに使用できます。
  • プラグ接続の保護等級はIP68(1m、1時間)です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ソーラーコネクタピン

納入範囲

圧着コンタクトを含む

コンタクトを含む

はい

重量

0.015 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

定格電圧

1500 V DC によると IEC

定格インパルス電圧

16 kV DC によると IEC 61984

定格電流

55 A によると IEC

最大接触抵抗

0,5 mΩ

製品構成

コンタクトデザイン

ピン

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

最小ケーブルクランプ範囲

7.0 mm

最大ケーブルクランプ範囲

7.4 mm

コンタクト接続タイプ

圧着終端処理

接続可能な最小導体サイズAWG

12 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

10 AWG

接続可能な導体サイズ(mm2)

10 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

10 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

10 mm²

ハウジング材質

ポリカーボネート

ハウジング材質 短縮形

PC

コンタクト材質

銅合金

コンタクト材質 短縮形

Cu

コンタクトのコーティング材

スズめっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Sn

カラー

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 68 - 1m (1h)

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

はい

EN 61140に準拠した保護等級

II

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Mの全製品

型番 コンタクトを含む 梱包単位 (VPE) 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 接続可能な最小導体サイズAWG 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 最小ケーブルクランプ範囲 最大ケーブルクランプ範囲 IP保護等級プラグ付 コネクタハウジングのタイプ
381166461 いいえ 700 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
381166810 はい 10 4 mm² 6 mm² 12 AWG 10 AWG 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
44428268 はい 100 10 mm² 10 mm² 12 AWG 10 AWG 7.0 mm 7.4 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
44428270 いいえ 100 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
44428277 はい 100 4 mm² 6 mm² 12 AWG 10 AWG 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!