EPIC® H-A 3 MEG
パネル取り付け基盤; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; 亜鉛合金, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 68 - 1m (10h)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
特長
- EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
- 設置用ハウジングは、市場で最も人気のあるフードの多くに接続できる。
- ケーブルを整然と配線し、ケーブルの過度の屈曲を防止するストレートケーブルエントリー。
- ハウジングにねじ込み、ロックナットで締めるだけの簡単組立。
- 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
アプリケーション
- コネクタインサートを環境の影響から保護する。
- 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 高い環境ストレスと機械的ストレスに耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
デザインサイズ
3A
重量
0.057 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
はい
ロックタイプ
シングルレバー
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ハウジングデザイン
パネル取り付け基盤
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
はい
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
中間接続部品材質
亜鉛合金
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
パウダーコート
レバーの材質
スチール
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
シール材 短縮形
NBR
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 7035
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
はい
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
に準拠したソルトスプレーテスト
DIN EN ISO 9227、NSS法、試験時間480時間
ハロゲンフリー
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: E75770)
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: E75770)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。