注目製品
LAPPからのご提案。今一押しのおすすめ製品をピックアップ。工業界・商業向けに特化した優れた特性や機能を持った製品を紹介します。
汎用ケーブル ÖLFLEX® CLASSIC 100
大きな許容電流値、高い耐熱性能を持つケーブル。外径が小さく、軽量で配線エリアの省スペース化を実現。
ÖLFLEX® CLASSIC 100シリーズは、CEマーキング適合宣言製品です。
ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M
IP-68/69防塵・防水規格対応。独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。Mネジ・PGネジ・NPTネジにも対応しています。
EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH
シールドをブラシに接触せれるだけの簡単な取付けで、EMC問題を解決。世界初特許の360℃真鍮製シールドブラシでノイズの減衰効果が得られます。用途に応じてボディが選択可能(IP68/69にも対応)。
ネットワークハーネス特集 NETWORK HARNESS
産業用ネットワークケーブルをハーネスでお届け。ご指定のコネクタをご指定の長さでハーネス加工。小ロットのスポット生産から大量生産まで対応いたします。
イーサーネットパッチケーブル ETHERLINE®
Cat.6A/10Gbps対応、高い耐ノイズ性があります。PUR製アウターシース、コネクタ付き(M12、RJ45)で、産業用ネットワークの構築にも最適です。
産業用イーサネットアンマネージドスイッチ ETHERLINE ACCESS
冗長電源対応で、電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎます。メタルハウジングを採用し、 空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型です。
3+3モーターケーブル(電食対策)OLFLEX® 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB
導体3本、アース3本のシンメトリック構造のモーターケーブル。アース線を3本分割にする事により、小外径化、誘導電圧やコモンモード電流の抑制で、モータやベアリングの損傷を防ぎます。
UL リスティングケーブル OLFLEX® CONTROL TM / TM CY
ULリスティング(リステッド)ケーブル OLFLEX CONTROL TMは、機械周り配線に必須の規格をカバーしながら、小外径な為、機内外配線に最適です。(UL:MTW、TC-ER、PLTC-ER、THHN/THWN、AWM)
SKINTOP G(PF)ネジ ケーブルグランド
JIS管用並行ネジG(PF)ネジに対応。国内向けの装置・機器への使用に最適なケーブルグランド。
保護等級IP68規格で、場所を選ばずどこでも取付可能です。LAPP独自のラメラ構造により、高い振動性能・シール性能を実現しています。
海外規格電線 MTW/H07V-K/TEW
海外規格CEマーキング/MTW/H07V-K/EACと広範囲にカバーしたMultistandard SC 2.1シリーズ。
小さな曲げ半径や幅広い温度範囲を特長とし、機器内部・電源・盤内・信号配線などに使用できます。
欧州規格電線 H07V-K ◁HAR▷
欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーしたH07V-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 450/750V で 導体サイズは最大240mm2までご提供可能です。
欧州規格電線 H05V-K ◁HAR▷
欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーしたH05V-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 300/500Vで導体サイズ 0.5mm2からご用意しております。
フェルール端子
電線を端子台に接続する際の撚線ほつれや、端子台締め込みネジによる断線を防止するための圧着端子です。
欧州では、このフェルール端子は多くのマーケットで使用され、圧着後は、棒状にカシメられ、端子台のコンパクト化にもつながります。
ケーブルタイ(結束バンド)
LAPPのケーブルタイ(結束バンド)は強力で使い勝手抜群。各種認証取得、スタンダードタイプから、ステンレス、Ty-Fast、金属センサー検出、爪付き、耐熱、ねじ止め用穴付き、ラベル付き、簡易固定、ベルクロタイプなど豊富なラインアップ。
汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 110
汎用ケーブル OLFLEX® CLASSIC 110は、軽く細く、省スペースで活躍します。また大きな許容電流値で、CEマーキング、VDE、ECOLAB、EACなど各認証も取得。現在、国内在庫51型番は当日受注・当日出荷可能。1m単位販売しております。
欧州規格ハロゲンフリー電線 H05Z-K 90℃ ◁HAR▷
欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーし、耐熱90℃を要するハロゲンフリー電線H05Z1-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 300/500Vで導体サイズ 0.5mm2からご用意しております。
欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z1-K ◁HAR▷
欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーしたハロゲンフリー電線H07Z1-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 450/750Vで導体サイズ 1.5mm2からご用意しております。
欧州規格ハロゲンフリー電線 H07Z-K 90℃ ◁HAR▷
欧州海外規格CEマーキング/◁HAR▷/EACをカバーし、耐熱90℃を要するハロゲンフリー電線H07Z-K ◁HAR▷。
定格電圧(U0/U) 450/750Vで導体サイズ 1.5mm2からご用意しております。
可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM
コモンモード電流削減! 特許取得の可動用モーターケーブル!400V級インバーター、サーボモーターに適した好適なケーブルです。
電圧が高いモーターになるにつれて引き起こすトラブルをケーブルで軽減。
可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ
可動部の動力線を単線にし、ケーブルキャリアを小さく!
単線にすることにより曲げ半径を小さくできます。EMC対策用にシールド付きもご用意しています。
ETHERLINE® GUARD 予知保全モニタリングデバイス
ETHERLINE® GUARDは、データゲーブルのパフォーマンスを診断し、パーセンテージとして⽰す固定モニタリングデバイスです。