ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10
電源および制御ケーブル; 5G10; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性

¥5,911
在庫あり
型番
00101103
(¥5,911/M)
税込
在庫あり: 注文日から3営業日までに出荷可能
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G10 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • また、フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとしても適しています。 
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

780 kg/km

銅指数

480.000 kg/km

銅指数 (lb)

3225.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.91 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G10

導体サイズ (mm2)

10 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

19.7 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

78.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

295.5 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0010086 2 いいえ 2.5 mm² 8.9 mm 127 kg/km
0010087 3 はい 2.5 mm² 9.6 mm 161 kg/km
00100883 4 はい 2.5 mm² 10.7 mm 203 kg/km
00100893 5 はい 2.5 mm² 11.8 mm 242 kg/km
0010091 7 はい 2.5 mm² 13.1 mm 321 kg/km
0010092 8 はい 2.5 mm² 15.8 mm 385 kg/km
00100933 3 いいえ 2.5 mm² 9.6 mm 149 kg/km
0010100 2 いいえ 4 mm² 10.4 mm 175 kg/km
00101013 4 はい 4 mm² 12.5 mm 297 kg/km
00101023 5 はい 4 mm² 13.7 mm 365 kg/km
0010103 7 はい 4 mm² 15.2 mm 471 kg/km
0010105 3 はい 6 mm² 12.6 mm 318 kg/km
00101063 4 はい 6 mm² 13.8 mm 394 kg/km
00101073 5 はい 6 mm² 15.6 mm 492 kg/km
0010108 7 はい 6 mm² 17.3 mm 651 kg/km
00101093 4 はい 10 mm² 17.6 mm 650 kg/km
00101103 5 はい 10 mm² 19.7 mm 780 kg/km
0010111 7 はい 10 mm² 21.7 mm 1191 kg/km
00101123 4 はい 16 mm² 20.4 mm 950 kg/km
00101133 5 はい 16 mm² 22.8 mm 1150 kg/km
00101153 4 はい 25 mm² 25.4 mm 1470 kg/km
00101163 5 はい 25 mm² 28.5 mm 1840 kg/km
00101173 4 はい 35 mm² 28.5 mm 1970 kg/km
00101183 5 はい 35 mm² 31.9 mm 2460 kg/km
00101193 4 はい 50 mm² 34.5 mm 2800 kg/km
00101203 4 はい 70 mm² 39.4 mm 3860 kg/km
00101213 4 はい 95 mm² 45.8 mm 5100 kg/km
0010210 3 はい 4 mm² 11.2 mm 244 kg/km
0010301 3 はい 10 mm² 15.9 mm 501 kg/km
0010302 3 はい 16 mm² 18.3 mm 728 kg/km
0010303 3 はい 25 mm² 23 mm 1170 kg/km
0010304 3 はい 35 mm² 25.6 mm 1514 kg/km
0010305 3 はい 50 mm² 31 mm 2250 kg/km
0010306 3 はい 70 mm² 35.3 mm 2990 kg/km
0010307 3 はい 95 mm² 41.3 mm 4030 kg/km
0010308 3 はい 120 mm² 47.6 mm 5260 kg/km
00103093 4 はい 120 mm² 53.1 mm 6720 kg/km
00103113 4 はい 150 mm² 57.4 mm 7980 kg/km
00103123 4 はい 185 mm² 62.8 mm 9540 kg/km
00103133 5 はい 50 mm² 38.6 mm 3550 kg/km
00103143 5 はい 70 mm² 44.1 mm 4800 kg/km
00103153 5 はい 95 mm² 51.6 mm 6400 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!