ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 3G6
動力・コントロールケーブル; 3G6; U0/U: 450 / 750 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性
特長
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 柔軟性のある動力ケーブルまたは延長ケーブルとしても最適。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
動力・コントロールケーブル
重量
318 kg/km
銅指数
173.000 kg/km
銅指数 (lb)
1162.400 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450 / 750 V AC rms まで IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
3G6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
12.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
50.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
189.0 mm
捻れ
で +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルで +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0010086 | 2 | なし | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 127 kg/km | |
0010087 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 161 kg/km | |
00100883 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 203 kg/km | |
00100893 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 242 kg/km | |
0010091 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 321 kg/km | |
0010092 | 8 | あり | 2.5 mm² | 192.000 kg/km | 385 kg/km | |
00100933 | 3 | なし | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 149 kg/km | |
0010100 | 2 | なし | 4 mm² | 76.800 kg/km | 175 kg/km | |
00101013 | 4 | あり | 4 mm² | 154.000 kg/km | 297 kg/km | |
00101023 | 5 | あり | 4 mm² | 192.000 kg/km | 365 kg/km | |
0010103 | 7 | あり | 4 mm² | 269.000 kg/km | 471 kg/km | |
0010105 | 3 | あり | 6 mm² | 173.000 kg/km | 318 kg/km | |
00101063 | 4 | あり | 6 mm² | 230.000 kg/km | 394 kg/km | |
00101073 | 5 | あり | 6 mm² | 288.000 kg/km | 492 kg/km | |
0010108 | 7 | あり | 6 mm² | 403.000 kg/km | 651 kg/km | |
00101093 | 4 | あり | 10 mm² | 384.000 kg/km | 650 kg/km | |
00101103 | 5 | あり | 10 mm² | 480.000 kg/km | 780 kg/km | |
0010111 | 7 | あり | 10 mm² | 672.000 kg/km | 1191 kg/km | |
00101123 | 4 | あり | 16 mm² | 614.000 kg/km | 950 kg/km | |
00101133 | 5 | あり | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1150 kg/km | |
00101153 | 4 | あり | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1470 kg/km | |
00101163 | 5 | あり | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1840 kg/km | |
00101173 | 4 | あり | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1970 kg/km | |
00101183 | 5 | あり | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2460 kg/km | |
00101193 | 4 | あり | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2800 kg/km | |
00101203 | 4 | あり | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 3860 kg/km | |
00101213 | 4 | あり | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 5100 kg/km | |
0010210 | 3 | あり | 4 mm² | 115.200 kg/km | 244 kg/km | |
0010301 | 3 | あり | 10 mm² | 288.000 kg/km | 501 kg/km | |
0010302 | 3 | あり | 16 mm² | 461.000 kg/km | 728 kg/km | |
0010303 | 3 | あり | 25 mm² | 720.000 kg/km | 1170 kg/km | |
0010304 | 3 | あり | 35 mm² | 1008.000 kg/km | 1514 kg/km | |
0010305 | 3 | あり | 50 mm² | 1440.000 kg/km | 2250 kg/km | |
0010306 | 3 | あり | 70 mm² | 2016.000 kg/km | 2990 kg/km | |
0010307 | 3 | あり | 95 mm² | 2736.000 kg/km | 4030 kg/km | |
0010308 | 3 | あり | 120 mm² | 3456.000 kg/km | 5260 kg/km | |
00103093 | 4 | あり | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 6720 kg/km | |
00103113 | 4 | あり | 150 mm² | 5760.000 kg/km | 7980 kg/km | |
00103123 | 4 | あり | 185 mm² | 7104.000 kg/km | 9540 kg/km | |
00103133 | 5 | あり | 50 mm² | 2400.000 kg/km | 3550 kg/km | |
00103143 | 5 | あり | 70 mm² | 3360.000 kg/km | 4800 kg/km | |
00103153 | 5 | あり | 95 mm² | 4560.000 kg/km | 6400 kg/km |