CABLE TIES TY-RAP TY527MR-NDT 340X7 BU
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 6.9mm; 青; ポリアミド; ハロゲンフリー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- X線装置、金属探知器、および目視用装置で検出できる固有の化合物を含む検出可能ケーブルタイ
- 製品の汚染の危険を最小限に抑制
- 目につきやすいよう青色になっています。
- HACCP EU指令への適合に有用
アプリケーション
- 医薬品製造
- 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
- 検出システムを使用していて、完成品へのケーブルタイの残留(カットテール)が許容されない用途に特に推奨
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
50.000
適切なツール
TY GUN ERG 120 ケーブル・タイ・プライヤー
製品構成
全長
361 mm
最小結束径
6 mm
最大結束径用
102.0 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
6.9 mm
ケーブルタイ長さ
345
カラー
青
製品特性
最低温度
-60 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。