ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185
電源および制御ケーブル; 4G185; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性

¥73,571
在庫あり
型番
00103123
(¥73,571/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:250メーター
250メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G185 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • また、フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとしても適しています。 
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

9540 kg/km

銅指数

7104.000 kg/km

銅指数 (lb)

47731.800 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms 準拠: IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.106 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G185

導体サイズ (mm2)

185 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

62.8 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

251.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

942.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大: 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大: 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度

温度、移動配線時

-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0010086 2 いいえ 2.5 mm² 8.9 mm 127 kg/km
0010087 3 はい 2.5 mm² 9.6 mm 161 kg/km
00100883 4 はい 2.5 mm² 10.7 mm 203 kg/km
00100893 5 はい 2.5 mm² 11.8 mm 242 kg/km
0010091 7 はい 2.5 mm² 13.1 mm 321 kg/km
0010092 8 はい 2.5 mm² 15.8 mm 385 kg/km
00100933 3 いいえ 2.5 mm² 9.6 mm 149 kg/km
0010100 2 いいえ 4 mm² 10.4 mm 175 kg/km
00101013 4 はい 4 mm² 12.5 mm 297 kg/km
00101023 5 はい 4 mm² 13.7 mm 365 kg/km
0010103 7 はい 4 mm² 15.2 mm 471 kg/km
0010105 3 はい 6 mm² 12.6 mm 318 kg/km
00101063 4 はい 6 mm² 13.8 mm 394 kg/km
00101073 5 はい 6 mm² 15.6 mm 492 kg/km
0010108 7 はい 6 mm² 17.3 mm 651 kg/km
00101093 4 はい 10 mm² 17.6 mm 650 kg/km
00101103 5 はい 10 mm² 19.7 mm 780 kg/km
0010111 7 はい 10 mm² 21.7 mm 1191 kg/km
00101123 4 はい 16 mm² 20.4 mm 950 kg/km
00101133 5 はい 16 mm² 22.8 mm 1150 kg/km
00101153 4 はい 25 mm² 25.4 mm 1470 kg/km
00101163 5 はい 25 mm² 28.5 mm 1840 kg/km
00101173 4 はい 35 mm² 28.5 mm 1970 kg/km
00101183 5 はい 35 mm² 31.9 mm 2460 kg/km
00101193 4 はい 50 mm² 34.5 mm 2800 kg/km
00101203 4 はい 70 mm² 39.4 mm 3860 kg/km
00101213 4 はい 95 mm² 45.8 mm 5100 kg/km
0010210 3 はい 4 mm² 11.2 mm 244 kg/km
0010301 3 はい 10 mm² 15.9 mm 501 kg/km
0010302 3 はい 16 mm² 18.3 mm 728 kg/km
0010303 3 はい 25 mm² 23 mm 1170 kg/km
0010304 3 はい 35 mm² 25.6 mm 1514 kg/km
0010305 3 はい 50 mm² 31 mm 2250 kg/km
0010306 3 はい 70 mm² 35.3 mm 2990 kg/km
0010307 3 はい 95 mm² 41.3 mm 4030 kg/km
0010308 3 はい 120 mm² 47.6 mm 5260 kg/km
00103093 4 はい 120 mm² 53.1 mm 6720 kg/km
00103113 4 はい 150 mm² 57.4 mm 7980 kg/km
00103123 4 はい 185 mm² 62.8 mm 9540 kg/km
00103133 5 はい 50 mm² 38.6 mm 3550 kg/km
00103143 5 はい 70 mm² 44.1 mm 4800 kg/km
00103153 5 はい 95 mm² 51.6 mm 6400 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!