ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G10
電源および制御ケーブル; 5G10; U0/U: 450/750 V; HFFR; コアの識別: 色; 柔軟
特長
- 非常に柔軟な設計により、取り扱いと設置が容易
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50363-4-1 (TM5)およびUL OIL RES IおよびOIL RES IIに準拠した高い耐油性。
- VDEテスト済み。
アプリケーション
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
- 最低温度-30℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
825 kg/km
銅指数
480.000 kg/km
銅指数 (lb)
3225.450 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
1.91 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5G10
導体サイズ (mm2)
10 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
19.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
絶縁体材質 短縮形
HFFR
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
79.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
298.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-30 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
NES 02-713 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
いいえ
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5ULオイルレスIULオイルレスII
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
B2ca
CPR 低煙密度
s1a
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 Hの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | CPR燃焼性分類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0014150 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 90 kg/km | Cca | |
0014151 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 113 kg/km | Cca | |
0014152 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 139 kg/km | Cca | |
0014153 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 175 kg/km | Cca | |
0014156 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 132 kg/km | Cca | |
0014157 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 166 kg/km | Cca | |
0014158 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 206 kg/km | Cca | |
0014159 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 260 kg/km | Cca | |
0014162 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 238 kg/km | Cca | |
0014163 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 302 kg/km | Cca | |
0014164 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 371 kg/km | Cca | |
0014166 | 3 | はい | 6 mm² | 172.800 kg/km | 320 kg/km | Cca | |
0014167 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 399 kg/km | Cca | |
0014168 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 507 kg/km | Cca | |
0014170 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 661 kg/km | B2ca | |
0014171 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 825 kg/km | B2ca | |
0014173 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 956 kg/km | B2ca | |
0014174 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1192 kg/km | B2ca | |
0014176 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1479 kg/km | B2ca | |
0014177 | 5 | はい | 25 mm² | 1200.000 kg/km | 1859 kg/km | B2ca | |
0014179 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 1984 kg/km | B2ca | |
0014180 | 5 | はい | 35 mm² | 1680.000 kg/km | 2487 kg/km | B2ca | |
0014182 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2829 kg/km | B2ca | |
0014184 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 3888 kg/km | B2ca | |
0014186 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 5107 kg/km | B2ca | |
0014188 | 4 | はい | 120 mm² | 4608.000 kg/km | 6314 kg/km | B2ca |