ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 7G4
動力・コントロールケーブル; 7G4; 15.2 mm; U0/U: 450 / 750 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性
税込

特長
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 柔軟性のある動力ケーブルまたは延長ケーブルとしても最適。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
動力・コントロールケーブル
重量
0.471 kg
銅指数
269.000 kg
銅指数 (lb)
1807.600 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
7G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
7
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
15.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1カラーコード:OLFLEX用(テクニカルテーブルT7参照)
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
60.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
228.0 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 Vの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0010086 | 2.5 mm² | 0.127 kg | 8.9 mm | なし | 2 | 48.000 kg |
0010087 | 2.5 mm² | 0.161 kg | 9.6 mm | あり | 3 | 72.000 kg |
00100883 | 2.5 mm² | 0.203 kg | 10.7 mm | あり | 4 | 96.000 kg |
00100893 | 2.5 mm² | 0.242 kg | 11.8 mm | あり | 5 | 120.000 kg |
0010091 | 2.5 mm² | 0.321 kg | 13.1 mm | あり | 7 | 168.000 kg |
0010092 | 2.5 mm² | 0.385 kg | 15.8 mm | あり | 8 | 192.000 kg |
00100933 | 2.5 mm² | 0.149 kg | 9.6 mm | なし | 3 | 72.000 kg |
0010100 | 4.0 mm² | 0.175 kg | 10.4 mm | なし | 2 | 76.800 kg |
00101013 | 4.0 mm² | 0.297 kg | 12.5 mm | あり | 4 | 154.000 kg |
00101023 | 4.0 mm² | 0.365 kg | 13.7 mm | あり | 5 | 192.000 kg |
0010103 | 4.0 mm² | 0.471 kg | 15.2 mm | あり | 7 | 269.000 kg |
0010105 | 6.0 mm² | 0.318 kg | 12.6 mm | あり | 3 | 173.000 kg |
00101063 | 6.0 mm² | 0.394 kg | 13.8 mm | あり | 4 | 230.000 kg |
00101073 | 6.0 mm² | 0.492 kg | 15.6 mm | あり | 5 | 288.000 kg |
0010108 | 6.0 mm² | 0.651 kg | 17.3 mm | あり | 7 | 403.000 kg |
00101093 | 10.0 mm² | 0.650 kg | 17.6 mm | あり | 4 | 384.000 kg |
00101103 | 10.0 mm² | 0.780 kg | 19.7 mm | あり | 5 | 480.000 kg |
0010111 | 10.0 mm² | 1.191 kg | 21.7 mm | あり | 7 | 672.000 kg |
00101123 | 16.0 mm² | 0.950 kg | 20.4 mm | あり | 4 | 614.000 kg |
00101133 | 16.0 mm² | 1.150 kg | 22.8 mm | あり | 5 | 768.000 kg |
00101153 | 25.0 mm² | 1.470 kg | 25.4 mm | あり | 4 | 960.000 kg |
00101163 | 25.0 mm² | 1.840 kg | 28.5 mm | あり | 5 | 1200.000 kg |
00101173 | 35.0 mm² | 1.970 kg | 28.5 mm | あり | 4 | 1344.000 kg |
00101183 | 35.0 mm² | 2.460 kg | 31.9 mm | あり | 5 | 1680.000 kg |
00101193 | 50.0 mm² | 2.800 kg | 34.5 mm | あり | 4 | 1920.000 kg |
00101203 | 70.0 mm² | 3.860 kg | 39.4 mm | あり | 4 | 2688.000 kg |
00101213 | 95.0 mm² | 5.100 kg | 45.8 mm | あり | 4 | 3648.000 kg |
0010210 | 4.0 mm² | 0.244 kg | 11.2 mm | あり | 3 | 115.200 kg |
0010301 | 10.0 mm² | 0.501 kg | 15.9 mm | あり | 3 | 288.000 kg |
0010302 | 16.0 mm² | 0.728 kg | 18.3 mm | あり | 3 | 461.000 kg |
0010303 | 25.0 mm² | 1.170 kg | 23.0 mm | あり | 3 | 720.000 kg |
0010304 | 35.0 mm² | 1.514 kg | 25.6 mm | あり | 3 | 1008.000 kg |
0010305 | 50.0 mm² | 2.250 kg | 31.0 mm | あり | 3 | 1440.000 kg |
0010306 | 70.0 mm² | 2.990 kg | 35.3 mm | あり | 3 | 2016.000 kg |
0010307 | 95.0 mm² | 4.030 kg | 41.3 mm | あり | 3 | 2736.000 kg |
0010308 | 120.0 mm² | 5.260 kg | 47.6 mm | あり | 3 | 3456.000 kg |
00103093 | 120.0 mm² | 6.720 kg | 53.1 mm | あり | 4 | 4608.000 kg |
00103113 | 150.0 mm² | 7.980 kg | 57.4 mm | あり | 4 | 5760.000 kg |
00103123 | 185.0 mm² | 9.540 kg | 62.8 mm | あり | 4 | 7104.000 kg |
00103133 | 50.0 mm² | 3.550 kg | 38.6 mm | あり | 5 | 2400.000 kg |
00103143 | 70.0 mm² | 4.800 kg | 44.1 mm | あり | 5 | 3360.000 kg |
00103153 | 95.0 mm² | 6.400 kg | 51.6 mm | あり | 5 | 4560.000 kg |