ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 4G50
電源および制御ケーブル; 4G50; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性
特長
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- また、フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとしても適しています。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
2800 kg/km
銅指数
1920.000 kg/km
銅指数 (lb)
12900.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.386 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G50
導体サイズ (mm2)
50 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
34.5 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
138.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
517.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
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
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 Vの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010086 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 8.9 mm | 127 kg/km | |
| 0010087 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9.6 mm | 161 kg/km | |
| 00100883 | 4 | はい | 2.5 mm² | 10.7 mm | 203 kg/km | |
| 00100893 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11.8 mm | 242 kg/km | |
| 0010091 | 7 | はい | 2.5 mm² | 13.1 mm | 321 kg/km | |
| 0010092 | 8 | はい | 2.5 mm² | 15.8 mm | 385 kg/km | |
| 00100933 | 3 | いいえ | 2.5 mm² | 9.6 mm | 149 kg/km | |
| 0010100 | 2 | いいえ | 4 mm² | 10.4 mm | 175 kg/km | |
| 00101013 | 4 | はい | 4 mm² | 12.5 mm | 297 kg/km | |
| 00101023 | 5 | はい | 4 mm² | 13.7 mm | 365 kg/km | |
| 0010103 | 7 | はい | 4 mm² | 15.2 mm | 471 kg/km | |
| 0010105 | 3 | はい | 6 mm² | 12.6 mm | 318 kg/km | |
| 00101063 | 4 | はい | 6 mm² | 13.8 mm | 394 kg/km | |
| 00101073 | 5 | はい | 6 mm² | 15.6 mm | 492 kg/km | |
| 0010108 | 7 | はい | 6 mm² | 17.3 mm | 651 kg/km | |
| 00101093 | 4 | はい | 10 mm² | 17.6 mm | 650 kg/km | |
| 00101103 | 5 | はい | 10 mm² | 19.7 mm | 780 kg/km | |
| 0010111 | 7 | はい | 10 mm² | 21.7 mm | 1191 kg/km | |
| 00101123 | 4 | はい | 16 mm² | 20.4 mm | 950 kg/km | |
| 00101133 | 5 | はい | 16 mm² | 22.8 mm | 1150 kg/km | |
| 00101153 | 4 | はい | 25 mm² | 25.4 mm | 1470 kg/km | |
| 00101163 | 5 | はい | 25 mm² | 28.5 mm | 1840 kg/km | |
| 00101173 | 4 | はい | 35 mm² | 28.5 mm | 1970 kg/km | |
| 00101183 | 5 | はい | 35 mm² | 31.9 mm | 2460 kg/km | |
| 00101193 | 4 | はい | 50 mm² | 34.5 mm | 2800 kg/km | |
| 00101203 | 4 | はい | 70 mm² | 39.4 mm | 3860 kg/km | |
| 00101213 | 4 | はい | 95 mm² | 45.8 mm | 5100 kg/km | |
| 0010210 | 3 | はい | 4 mm² | 11.2 mm | 244 kg/km | |
| 0010301 | 3 | はい | 10 mm² | 15.9 mm | 501 kg/km | |
| 0010302 | 3 | はい | 16 mm² | 18.3 mm | 728 kg/km | |
| 0010303 | 3 | はい | 25 mm² | 23 mm | 1170 kg/km | |
| 0010304 | 3 | はい | 35 mm² | 25.6 mm | 1514 kg/km | |
| 0010305 | 3 | はい | 50 mm² | 31 mm | 2250 kg/km | |
| 0010306 | 3 | はい | 70 mm² | 35.3 mm | 2990 kg/km | |
| 0010307 | 3 | はい | 95 mm² | 41.3 mm | 4030 kg/km | |
| 0010308 | 3 | はい | 120 mm² | 47.6 mm | 5260 kg/km | |
| 00103093 | 4 | はい | 120 mm² | 53.1 mm | 6720 kg/km | |
| 00103113 | 4 | はい | 150 mm² | 57.4 mm | 7980 kg/km | |
| 00103123 | 4 | はい | 185 mm² | 62.8 mm | 9540 kg/km | |
| 00103133 | 5 | はい | 50 mm² | 38.6 mm | 3550 kg/km | |
| 00103143 | 5 | はい | 70 mm² | 44.1 mm | 4800 kg/km | |
| 00103153 | 5 | はい | 95 mm² | 51.6 mm | 6400 kg/km |