ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25
動力・コントロールケーブル; 5G25; 28.5 mm; U0/U: 450 / 750 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性

¥12,408
在庫あり
型番
00101163
(¥12,408/M)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® SMART 108 2X2,5 control cable -   Secondary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル -   Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル -   Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル -   Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル -   Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V 5G25 動力・コントロールケーブル -   Icons

特長

  • 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
  • YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
  • 柔軟性のある動力ケーブルまたは延長ケーブルとしても最適。 
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

動力・コントロールケーブル

重量

1.840 kg

銅指数

1200.000 kg

銅指数 (lb)

8062.800 lb

電気特性

定格電圧

U0/U: 450 / 750 V AC rms 後 IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC

試験電圧

4 kV

製品構成

ケーブル寸法

5G25

導体サイズ (mm2)

25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

あり

線心数

5

ツイストタイプ

層撚り

シールド付き

なし

アーマード付

なし

外径

28.5 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

カラー

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308(テクニカルテーブルT9参照)

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線
捻り

捻れ負荷用

あり

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

114.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

427.5 mm

捻れ

タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクル
タイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C 最大 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C 最大 70 °C

難燃性

あり

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 標準の長さについては次のウェブページを参照してください。 www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 Vの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 重量 外径 アース線含む 線心数 銅指数
0010086 2.5 mm² 0.127 kg 8.9 mm なし 2 48.000 kg
0010087 2.5 mm² 0.161 kg 9.6 mm あり 3 72.000 kg
00100883 2.5 mm² 0.203 kg 10.7 mm あり 4 96.000 kg
00100893 2.5 mm² 0.242 kg 11.8 mm あり 5 120.000 kg
0010091 2.5 mm² 0.321 kg 13.1 mm あり 7 168.000 kg
0010092 2.5 mm² 0.385 kg 15.8 mm あり 8 192.000 kg
00100933 2.5 mm² 0.149 kg 9.6 mm なし 3 72.000 kg
0010100 4.0 mm² 0.175 kg 10.4 mm なし 2 76.800 kg
00101013 4.0 mm² 0.297 kg 12.5 mm あり 4 154.000 kg
00101023 4.0 mm² 0.365 kg 13.7 mm あり 5 192.000 kg
0010103 4.0 mm² 0.471 kg 15.2 mm あり 7 269.000 kg
0010105 6.0 mm² 0.318 kg 12.6 mm あり 3 173.000 kg
00101063 6.0 mm² 0.394 kg 13.8 mm あり 4 230.000 kg
00101073 6.0 mm² 0.492 kg 15.6 mm あり 5 288.000 kg
0010108 6.0 mm² 0.651 kg 17.3 mm あり 7 403.000 kg
00101093 10.0 mm² 0.650 kg 17.6 mm あり 4 384.000 kg
00101103 10.0 mm² 0.780 kg 19.7 mm あり 5 480.000 kg
0010111 10.0 mm² 1.191 kg 21.7 mm あり 7 672.000 kg
00101123 16.0 mm² 0.950 kg 20.4 mm あり 4 614.000 kg
00101133 16.0 mm² 1.150 kg 22.8 mm あり 5 768.000 kg
00101153 25.0 mm² 1.470 kg 25.4 mm あり 4 960.000 kg
00101163 25.0 mm² 1.840 kg 28.5 mm あり 5 1200.000 kg
00101173 35.0 mm² 1.970 kg 28.5 mm あり 4 1344.000 kg
00101183 35.0 mm² 2.460 kg 31.9 mm あり 5 1680.000 kg
00101193 50.0 mm² 2.800 kg 34.5 mm あり 4 1920.000 kg
00101203 70.0 mm² 3.860 kg 39.4 mm あり 4 2688.000 kg
00101213 95.0 mm² 5.100 kg 45.8 mm あり 4 3648.000 kg
0010210 4.0 mm² 0.244 kg 11.2 mm あり 3 115.200 kg
0010301 10.0 mm² 0.501 kg 15.9 mm あり 3 288.000 kg
0010302 16.0 mm² 0.728 kg 18.3 mm あり 3 461.000 kg
0010303 25.0 mm² 1.170 kg 23.0 mm あり 3 720.000 kg
0010304 35.0 mm² 1.514 kg 25.6 mm あり 3 1008.000 kg
0010305 50.0 mm² 2.250 kg 31.0 mm あり 3 1440.000 kg
0010306 70.0 mm² 2.990 kg 35.3 mm あり 3 2016.000 kg
0010307 95.0 mm² 4.030 kg 41.3 mm あり 3 2736.000 kg
0010308 120.0 mm² 5.260 kg 47.6 mm あり 3 3456.000 kg
00103093 120.0 mm² 6.720 kg 53.1 mm あり 4 4608.000 kg
00103113 150.0 mm² 7.980 kg 57.4 mm あり 4 5760.000 kg
00103123 185.0 mm² 9.540 kg 62.8 mm あり 4 7104.000 kg
00103133 50.0 mm² 3.550 kg 38.6 mm あり 5 2400.000 kg
00103143 70.0 mm² 4.800 kg 44.1 mm あり 5 3360.000 kg
00103153 95.0 mm² 6.400 kg 51.6 mm あり 5 4560.000 kg
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中