ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4
電源および制御ケーブル; 5G4; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; 柔軟

¥2,353
在庫あり
型番
1120808
(¥2,353/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G4 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

315 kg/km

銅指数

192.000 kg/km

銅指数 (lb)

1290.170 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

4.95 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

12.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

48.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

181.5 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
00100004 2 いいえ 0.5 mm² 4.8 mm 9.600 kg/km 36 kg/km
00100014 3 はい 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
00100024 4 はい 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
00100034 5 はい 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
0010004 6 はい 0.5 mm² 6.7 mm 28.800 kg/km 73 kg/km
0010005 7 はい 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg/km 81 kg/km
0010006 8 はい 0.5 mm² 8 mm 38.400 kg/km 97 kg/km
0010007 10 はい 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 116 kg/km
0010008 12 はい 0.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 133 kg/km
0010009 14 はい 0.5 mm² 9.5 mm 67.000 kg/km 151 kg/km
0010010 16 はい 0.5 mm² 10 mm 76.000 kg/km 168 kg/km
0010011 21 はい 0.5 mm² 11.7 mm 99.000 kg/km 224 kg/km
0010012 24 はい 0.5 mm² 12.4 mm 114.000 kg/km 253 kg/km
0010016 40 はい 0.5 mm² 15.4 mm 192.000 kg/km 400 kg/km
00100214 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg/km 45 kg/km
00100224 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 55 kg/km
00100234 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
00100244 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
0010025 6 はい 0.75 mm² 7.3 mm 43.300 kg/km 104 kg/km
0010026 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 50.400 kg/km 101 kg/km
0010027 8 はい 0.75 mm² 8.8 mm 56.000 kg/km 121 kg/km
0010028 9 はい 0.75 mm² 9.4 mm 63.000 kg/km 137 kg/km
0010029 10 はい 0.75 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 150 kg/km
0010030 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 86.400 kg/km 171 kg/km
0010031 15 はい 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg/km 211 kg/km
0010032 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 129.600 kg/km 244 kg/km
0010033 21 はい 0.75 mm² 13 mm 151.000 kg/km 286 kg/km
0010034 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg/km 337 kg/km
0010036 40 はい 0.75 mm² 17.3 mm 288.000 kg/km 526 kg/km
0010037 50 はい 0.75 mm² 19.2 mm 360.000 kg/km 648 kg/km
00100414 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 53 kg/km
00100424 3 はい 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 65 kg/km
00100434 4 はい 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
00100444 5 はい 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
0010045 6 はい 1 mm² 8 mm 58.000 kg/km 113 kg/km
0010046 7 はい 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 118 kg/km
0010047 8 はい 1 mm² 9.5 mm 77.000 kg/km 149 kg/km
0010049 10 はい 1 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 180 kg/km
0010050 12 はい 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 215 kg/km
0010052 16 はい 1 mm² 11.8 mm 154.000 kg/km 266 kg/km
0010053 18 はい 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 300 kg/km
0010054 20 はい 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg/km 330 kg/km
0010056 25 はい 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg/km 408 kg/km
00100634 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
00100644 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 43.200 kg/km 84 kg/km
00100654 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 57.600 kg/km 104 kg/km
00100664 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
0010068 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
0010069 8 はい 1.5 mm² 10.6 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
0010071 12 はい 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
0010072 14 はい 1.5 mm² 12.7 mm 202.000 kg/km 314 kg/km
0010074 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg/km 407 kg/km
0010076 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 560 kg/km
00101224 3 いいえ 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
00101234 4 いいえ 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
00101244 5 いいえ 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
00101254 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 55 kg/km
00101264 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
00101274 5 いいえ 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
00101284 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 43.200 kg/km 84 kg/km
00101294 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 57.600 kg/km 104 kg/km
00101304 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
00102034 3 いいえ 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 65 kg/km
00102044 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
00102054 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1120800 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 48.000 kg/km 100 kg/km
1120801 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1120802 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1120803 5 はい 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg/km 200 kg/km
1120804 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg/km 267 kg/km
1120805 2 いいえ 4 mm² 9.2 mm 77.000 kg/km 160 kg/km
1120806 3 はい 4 mm² 9.9 mm 115.200 kg/km 201 kg/km
1120807 4 はい 4 mm² 10.8 mm 153.600 kg/km 263 kg/km
1120808 5 はい 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg/km 315 kg/km
1120809 7 はい 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg/km 407 kg/km
1120810 3 はい 6 mm² 11.7 mm 174.000 kg/km 289 kg/km
1120811 4 はい 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 352 kg/km
1120812 5 はい 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 470 kg/km
1120813 7 はい 6 mm² 16 mm 403.000 kg/km 600 kg/km
1120814 3 はい 10 mm² 14.6 mm 288.000 kg/km 466 kg/km
1120815 4 はい 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 590 kg/km
1120816 5 はい 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg/km 722 kg/km
1120817 3 はい 16 mm² 17 mm 460.800 kg/km 720 kg/km
1120818 4 はい 16 mm² 18.8 mm 614.400 kg/km 870 kg/km
1120819 5 はい 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1110 kg/km
1120820 3 はい 25 mm² 21 mm 720.000 kg/km 1080 kg/km
1120821 4 はい 25 mm² 23.5 mm 960.000 kg/km 1350 kg/km
1120822 5 はい 25 mm² 26.4 mm 1200.000 kg/km 1720 kg/km
1120823 3 はい 35 mm² 23.7 mm 1008.000 kg/km 1420 kg/km
1120824 4 はい 35 mm² 26.4 mm 1344.000 kg/km 1890 kg/km
1120825 5 はい 35 mm² 29.6 mm 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1120826 3 はい 50 mm² 29.1 mm 1440.000 kg/km 2080 kg/km
1120827 4 はい 50 mm² 32.4 mm 1920.000 kg/km 2680 kg/km
1120828 5 はい 50 mm² 36.5 mm 2400.000 kg/km 3350 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!