ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 7G0,75
電源および制御ケーブル; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; 柔軟
特長
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
101 kg/km
銅指数
50.400 kg/km
銅指数 (lb)
338.600 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
7.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1ÖLFLEX ® カラーコード
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
29.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
109.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
00100004 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 4.8 mm | 9.600 kg/km | 36 kg/km |
00100014 | 3 | はい | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
00100024 | 4 | はい | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
00100034 | 5 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 63 kg/km |
0010004 | 6 | はい | 0.5 mm² | 6.7 mm | 28.800 kg/km | 73 kg/km |
0010005 | 7 | はい | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg/km | 81 kg/km |
0010006 | 8 | はい | 0.5 mm² | 8 mm | 38.400 kg/km | 97 kg/km |
0010007 | 10 | はい | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 116 kg/km |
0010008 | 12 | はい | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg/km | 133 kg/km |
0010009 | 14 | はい | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 151 kg/km |
0010010 | 16 | はい | 0.5 mm² | 10 mm | 76.000 kg/km | 168 kg/km |
0010011 | 21 | はい | 0.5 mm² | 11.7 mm | 99.000 kg/km | 224 kg/km |
0010012 | 24 | はい | 0.5 mm² | 12.4 mm | 114.000 kg/km | 253 kg/km |
0010016 | 40 | はい | 0.5 mm² | 15.4 mm | 192.000 kg/km | 400 kg/km |
00100214 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg/km | 45 kg/km |
00100224 | 3 | はい | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 55 kg/km |
00100234 | 4 | はい | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
00100244 | 5 | はい | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 79 kg/km |
0010025 | 6 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 43.300 kg/km | 104 kg/km |
0010026 | 7 | はい | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.400 kg/km | 101 kg/km |
0010027 | 8 | はい | 0.75 mm² | 8.8 mm | 56.000 kg/km | 121 kg/km |
0010028 | 9 | はい | 0.75 mm² | 9.4 mm | 63.000 kg/km | 137 kg/km |
0010029 | 10 | はい | 0.75 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg/km | 150 kg/km |
0010030 | 12 | はい | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.400 kg/km | 171 kg/km |
0010031 | 15 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg/km | 211 kg/km |
0010032 | 18 | はい | 0.75 mm² | 11.7 mm | 129.600 kg/km | 244 kg/km |
0010033 | 21 | はい | 0.75 mm² | 13 mm | 151.000 kg/km | 286 kg/km |
0010034 | 25 | はい | 0.75 mm² | 13.8 mm | 180.000 kg/km | 337 kg/km |
0010036 | 40 | はい | 0.75 mm² | 17.3 mm | 288.000 kg/km | 526 kg/km |
0010037 | 50 | はい | 0.75 mm² | 19.2 mm | 360.000 kg/km | 648 kg/km |
00100414 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 53 kg/km |
00100424 | 3 | はい | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 65 kg/km |
00100434 | 4 | はい | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
00100444 | 5 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 94 kg/km |
0010045 | 6 | はい | 1 mm² | 8 mm | 58.000 kg/km | 113 kg/km |
0010046 | 7 | はい | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg/km | 118 kg/km |
0010047 | 8 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 77.000 kg/km | 149 kg/km |
0010049 | 10 | はい | 1 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg/km | 180 kg/km |
0010050 | 12 | はい | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg/km | 215 kg/km |
0010052 | 16 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 154.000 kg/km | 266 kg/km |
0010053 | 18 | はい | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg/km | 300 kg/km |
0010054 | 20 | はい | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg/km | 330 kg/km |
0010056 | 25 | はい | 1 mm² | 14.7 mm | 240.000 kg/km | 408 kg/km |
00100634 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
00100644 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.200 kg/km | 84 kg/km |
00100654 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg/km | 104 kg/km |
00100664 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
0010068 | 7 | はい | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 166 kg/km |
0010069 | 8 | はい | 1.5 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg/km | 205 kg/km |
0010071 | 12 | はい | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg/km | 279 kg/km |
0010072 | 14 | はい | 1.5 mm² | 12.7 mm | 202.000 kg/km | 314 kg/km |
0010074 | 18 | はい | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg/km | 407 kg/km |
0010076 | 25 | はい | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg/km | 560 kg/km |
00101224 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
00101234 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
00101244 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 63 kg/km |
00101254 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 55 kg/km |
00101264 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
00101274 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 79 kg/km |
00101284 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.200 kg/km | 84 kg/km |
00101294 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg/km | 104 kg/km |
00101304 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
00102034 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 65 kg/km |
00102044 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
00102054 | 5 | いいえ | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 94 kg/km |
1120800 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg/km | 100 kg/km |
1120801 | 3 | はい | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 132 kg/km |
1120802 | 4 | はい | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg/km | 163 kg/km |
1120803 | 5 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg/km | 200 kg/km |
1120804 | 7 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 168.000 kg/km | 267 kg/km |
1120805 | 2 | いいえ | 4 mm² | 9.2 mm | 77.000 kg/km | 160 kg/km |
1120806 | 3 | はい | 4 mm² | 9.9 mm | 115.200 kg/km | 201 kg/km |
1120807 | 4 | はい | 4 mm² | 10.8 mm | 153.600 kg/km | 263 kg/km |
1120808 | 5 | はい | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 315 kg/km |
1120809 | 7 | はい | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg/km | 407 kg/km |
1120810 | 3 | はい | 6 mm² | 11.7 mm | 174.000 kg/km | 289 kg/km |
1120811 | 4 | はい | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg/km | 352 kg/km |
1120812 | 5 | はい | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 470 kg/km |
1120813 | 7 | はい | 6 mm² | 16 mm | 403.000 kg/km | 600 kg/km |
1120814 | 3 | はい | 10 mm² | 14.6 mm | 288.000 kg/km | 466 kg/km |
1120815 | 4 | はい | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 590 kg/km |
1120816 | 5 | はい | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg/km | 722 kg/km |
1120817 | 3 | はい | 16 mm² | 17 mm | 460.800 kg/km | 720 kg/km |
1120818 | 4 | はい | 16 mm² | 18.8 mm | 614.400 kg/km | 870 kg/km |
1120819 | 5 | はい | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg/km | 1110 kg/km |
1120820 | 3 | はい | 25 mm² | 21 mm | 720.000 kg/km | 1080 kg/km |
1120821 | 4 | はい | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg/km | 1350 kg/km |
1120822 | 5 | はい | 25 mm² | 26.4 mm | 1200.000 kg/km | 1720 kg/km |
1120823 | 3 | はい | 35 mm² | 23.7 mm | 1008.000 kg/km | 1420 kg/km |
1120824 | 4 | はい | 35 mm² | 26.4 mm | 1344.000 kg/km | 1890 kg/km |
1120825 | 5 | はい | 35 mm² | 29.6 mm | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km |
1120826 | 3 | はい | 50 mm² | 29.1 mm | 1440.000 kg/km | 2080 kg/km |
1120827 | 4 | はい | 50 mm² | 32.4 mm | 1920.000 kg/km | 2680 kg/km |
1120828 | 5 | はい | 50 mm² | 36.5 mm | 2400.000 kg/km | 3350 kg/km |