ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4
電源および制御ケーブル; 5G4; U0/U: 450/750 V; HFFR; コアの識別: 色; 柔軟

¥3,307
在庫あり
型番
0014164
(¥3,307/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 5G4 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked

特長

  • 非常に柔軟な設計により、取り扱いと設置が容易
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50363-4-1 (TM5)およびUL OIL RES IおよびOIL RES IIに準拠した高い耐油性。
  • VDEテスト済み。

アプリケーション

  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • HFFRの外装シースは酸やアルカリに強い。
  • 最低温度-30℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

371 kg/km

銅指数

192.000 kg/km

銅指数 (lb)

1290.180 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

4.95 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

13.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

絶縁体材質 短縮形

HFFR

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

55.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

208.5 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-30 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

NES 02-713 (≤ 3)

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

いいえ

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
ULオイルレスI
ULオイルレスII
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
Cca

CPR 低煙密度

s2

CPRドリップの動作

d2

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 100 Hの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量 CPR燃焼性分類
0014150 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 90 kg/km Cca
0014151 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 113 kg/km Cca
0014152 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 139 kg/km Cca
0014153 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 175 kg/km Cca
0014156 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 132 kg/km Cca
0014157 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 166 kg/km Cca
0014158 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 206 kg/km Cca
0014159 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 260 kg/km Cca
0014162 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 238 kg/km Cca
0014163 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 302 kg/km Cca
0014164 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 371 kg/km Cca
0014166 3 はい 6 mm² 172.800 kg/km 320 kg/km Cca
0014167 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 399 kg/km Cca
0014168 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 507 kg/km Cca
0014170 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 661 kg/km B2ca
0014171 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 825 kg/km B2ca
0014173 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 956 kg/km B2ca
0014174 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1192 kg/km B2ca
0014176 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1479 kg/km B2ca
0014177 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 1859 kg/km B2ca
0014179 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 1984 kg/km B2ca
0014180 5 はい 35 mm² 1680.000 kg/km 2487 kg/km B2ca
0014182 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 2829 kg/km B2ca
0014184 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 3888 kg/km B2ca
0014186 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 5107 kg/km B2ca
0014188 4 はい 120 mm² 4608.000 kg/km 6314 kg/km B2ca
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!