ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1
電源および制御ケーブル; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性

¥741
在庫あり
型番
00100444
(¥741/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5G1 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

94 kg/km

銅指数

48.000 kg/km

銅指数 (lb)

322.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

7.1 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

106.5 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大: 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大: 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度

温度、移動配線時

-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
00100004 2 いいえ 0.5 mm² 4.8 mm 36 kg/km
00100014 3 はい 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
00100024 4 はい 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
00100034 5 はい 0.5 mm² 6.2 mm 63 kg/km
0010004 6 はい 0.5 mm² 6.7 mm 73 kg/km
0010005 7 はい 0.5 mm² 6.7 mm 81 kg/km
0010006 8 はい 0.5 mm² 8 mm 97 kg/km
0010007 10 はい 0.5 mm² 8.6 mm 116 kg/km
0010008 12 はい 0.5 mm² 8.9 mm 133 kg/km
0010009 14 はい 0.5 mm² 9.5 mm 151 kg/km
0010010 16 はい 0.5 mm² 10 mm 168 kg/km
0010011 21 はい 0.5 mm² 11.7 mm 224 kg/km
0010012 24 はい 0.5 mm² 12.4 mm 253 kg/km
0010016 40 はい 0.5 mm² 15.4 mm 400 kg/km
00100214 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 45 kg/km
00100224 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 55 kg/km
00100234 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
00100244 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
0010025 6 はい 0.75 mm² 7.3 mm 104 kg/km
0010026 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 101 kg/km
0010027 8 はい 0.75 mm² 8.8 mm 121 kg/km
0010028 9 はい 0.75 mm² 9.4 mm 137 kg/km
0010029 10 はい 0.75 mm² 9.6 mm 150 kg/km
0010030 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
0010031 15 はい 0.75 mm² 10.9 mm 211 kg/km
0010032 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 244 kg/km
0010033 21 はい 0.75 mm² 13 mm 286 kg/km
0010034 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 337 kg/km
0010036 40 はい 0.75 mm² 17.3 mm 526 kg/km
0010037 50 はい 0.75 mm² 19.2 mm 648 kg/km
00100414 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 53 kg/km
00100424 3 はい 1 mm² 6 mm 65 kg/km
00100434 4 はい 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
00100444 5 はい 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
0010045 6 はい 1 mm² 8 mm 113 kg/km
0010046 7 はい 1 mm² 8 mm 118 kg/km
0010047 8 はい 1 mm² 9.5 mm 149 kg/km
0010049 10 はい 1 mm² 10.2 mm 180 kg/km
0010050 12 はい 1 mm² 10.5 mm 215 kg/km
0010052 16 はい 1 mm² 11.8 mm 266 kg/km
0010053 18 はい 1 mm² 12.7 mm 300 kg/km
0010054 20 はい 1 mm² 13.4 mm 330 kg/km
0010056 25 はい 1 mm² 14.7 mm 408 kg/km
00100634 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 68 kg/km
00100644 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
00100654 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
00100664 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
0010068 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
0010069 8 はい 1.5 mm² 10.6 mm 205 kg/km
0010071 12 はい 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
0010072 14 はい 1.5 mm² 12.7 mm 314 kg/km
0010074 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 407 kg/km
0010076 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 560 kg/km
00101224 3 いいえ 0.5 mm² 5.1 mm 42 kg/km
00101234 4 いいえ 0.5 mm² 5.7 mm 54 kg/km
00101244 5 いいえ 0.5 mm² 6.2 mm 63 kg/km
00101254 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 55 kg/km
00101264 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
00101274 5 いいえ 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
00101284 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
00101294 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
00101304 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
00102034 3 いいえ 1 mm² 6 mm 65 kg/km
00102044 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
00102054 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1120800 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 100 kg/km
1120801 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 132 kg/km
1120802 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 163 kg/km
1120803 5 はい 2.5 mm² 10 mm 200 kg/km
1120804 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 267 kg/km
1120805 2 いいえ 4 mm² 9.2 mm 160 kg/km
1120806 3 はい 4 mm² 9.9 mm 201 kg/km
1120807 4 はい 4 mm² 10.8 mm 263 kg/km
1120808 5 はい 4 mm² 12.1 mm 315 kg/km
1120809 7 はい 4 mm² 13.4 mm 407 kg/km
1120810 3 はい 6 mm² 11.7 mm 289 kg/km
1120811 4 はい 6 mm² 13 mm 352 kg/km
1120812 5 はい 6 mm² 14.5 mm 470 kg/km
1120813 7 はい 6 mm² 16 mm 600 kg/km
1120814 3 はい 10 mm² 14.6 mm 466 kg/km
1120815 4 はい 10 mm² 16.2 mm 590 kg/km
1120816 5 はい 10 mm² 18.1 mm 722 kg/km
1120817 3 はい 16 mm² 17 mm 720 kg/km
1120818 4 はい 16 mm² 18.8 mm 870 kg/km
1120819 5 はい 16 mm² 21.2 mm 1110 kg/km
1120820 3 はい 25 mm² 21 mm 1080 kg/km
1120821 4 はい 25 mm² 23.5 mm 1350 kg/km
1120822 5 はい 25 mm² 26.4 mm 1720 kg/km
1120823 3 はい 35 mm² 23.7 mm 1420 kg/km
1120824 4 はい 35 mm² 26.4 mm 1890 kg/km
1120825 5 はい 35 mm² 29.6 mm 2320 kg/km
1120826 3 はい 50 mm² 29.1 mm 2080 kg/km
1120827 4 はい 50 mm² 32.4 mm 2680 kg/km
1120828 5 はい 50 mm² 36.5 mm 3350 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!