SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 7035 LGY
ケーブルグランド; 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; レンチ幅 1: 40mm; ライトグレー; IP 68 - 1 bar (30 min)

¥520
在庫あり
型番
53112926
(¥520/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 7035 LGY cable gland -  Primary Image
SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 7035 LGY cable gland -  Primary Image
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
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 部品が少なく、取付け止めナット不要
  • 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
  • あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
  • 振動保護
  • ネジ不要

アプリケーション

  • 太陽光アプリケーション
  • 制御盤製造
  • 測定、制御、電気用途
  • 空調技術
  • オートメーションテクノロジー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

納入範囲

分解工具を含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

重量

0.034 kg

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

クリック

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

56 mm

光幅

15 mm

穴径

32.3 mm

パネル厚さ(最小)

1.0 mm

最大パネル厚さ

4.0 mm

ネジタイプ

なし

ネジサイズ

M 32

ネジ長

8 mm

レンチサイズ1

40 mm

レンチサイズ 2

36 mm

六角コーナー寸法

44 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

15 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

ネジ式シール部材

Oリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 1 bar (30 min)

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40020892

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002M4

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-Rの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 カラー 梱包単位 (VPE) ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53112686 M 16 5 mm 9 mm ライトグレー 50 M 16 ライトグレー 50
53112687 M 20 7 mm 13 mm ライトグレー 25 M 20 ライトグレー 25
53112688 M 25 9 mm 17 mm ライトグレー 25 M 25 ライトグレー 25
53112689 M 16 4 mm 7 mm ライトグレー 50 M 16 ライトグレー 50
53112690 M 20 5 mm 10 mm ライトグレー 25 M 20 ライトグレー 25
53112691 M 25 6 mm 13 mm ライトグレー 25 M 25 ライトグレー 25
53112692 M 12 4.5 mm 7 mm ライトグレー 50 M 12 ライトグレー 50
53112694 M 32 11 mm 20 mm ライトグレー 25 M 32 ライトグレー 25
53112876 M 16 5 mm 9 mm シルバーグレー 50 M 16 シルバーグレー 50
53112877 M 20 7 mm 13 mm シルバーグレー 25 M 20 シルバーグレー 25
53112878 M 25 9 mm 17 mm シルバーグレー 25 M 25 シルバーグレー 25
53112879 M 16 4 mm 7 mm シルバーグレー 50 M 16 シルバーグレー 50
53112880 M 20 5 mm 10 mm シルバーグレー 25 M 20 シルバーグレー 25
53112881 M 25 6 mm 13 mm シルバーグレー 25 M 25 シルバーグレー 25
53112882 M 16 5 mm 9 mm 50 M 16 50
53112883 M 20 7 mm 13 mm 25 M 20 25
53112884 M 25 9 mm 17 mm 25 M 25 25
53112885 M 16 4 mm 7 mm 50 M 16 50
53112886 M 20 5 mm 10 mm 25 M 20 25
53112887 M 25 6 mm 13 mm 25 M 25 25
53112921 M 12 4.5 mm 7 mm シルバーグレー 50 M 12 シルバーグレー 50
53112922 M 32 11 mm 20 mm シルバーグレー 25 M 32 シルバーグレー 25
53112923 M 12 4.5 mm 7 mm 50 M 12 50
53112924 M 32 11 mm 20 mm 25 M 32 25
53112925 M 12 3.5 mm 5 mm ライトグレー 50 M 12 ライトグレー 50
53112926 M 32 7 mm 15 mm ライトグレー 25 M 32 ライトグレー 25
53112927 M 12 3.5 mm 5 mm シルバーグレー 50 M 12 シルバーグレー 50
53112928 M 32 7 mm 15 mm シルバーグレー 25 M 32 シルバーグレー 25
53112929 M 12 3.5 mm 5 mm 50 M 12 50
53112931 M 32 7 mm 15 mm 25 M 32 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!