CABLE TIES TY 175-50
ケーブルタイ; ケーブルタイ幅: 4.6mm; 全長: 186mm; ナチュラル; ポリアミド; ハロゲンフリー;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 一体成形されたポリアミド歯止めは、低挿入性と高いロック強度を兼ね備えています
- シュアグリップタブにより装着された状態でのテールの飛び出しを防ぎ、しっかりと保持して最後に手動またはツールで締め付けます
アプリケーション
- 多数の用途向けの多目的ケーブルタイ
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブルタイ
梱包単位 (VPE)
1000.000
適切なツール
TY GUN ERG 50 ケーブル・タイ・プライヤー
製品構成
全長
186 mm
最大結束径用
44 mm
材質
ポリアミド
ケーブルタイ幅
4.6 mm
カラー
ナチュラル
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:UL AWM
まで UL 1565 (e-file number: E49405) まで UL 62275 (e-file number: E49405)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405) まで CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Ty-Fast® Cable tiesの全製品
型番 | 最小結束径 | 最大結束径用 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61810350 | 25 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810360 | 32 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810380 | 32 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810390 | 50 mm | ナチュラル | 100 | |||
61810400 | 76 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810410 | 44 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810420 | 76 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810430 | 102 mm | ナチュラル | 1000 | |||
61810440 | 50 mm | ナチュラル | 500 | |||
61810450 | 102 mm | ナチュラル | 500 | |||
61810460 | 25 mm | 黒 | 1000 | |||
61810470 | 32 mm | 黒 | 1000 | |||
61810490 | 32 mm | 黒 | 1000 | |||
61810500 | 50 mm | 黒 | 1000 | |||
61810510 | 76 mm | 黒 | 1000 | |||
61810520 | 44 mm | 黒 | 1000 | |||
61810530 | 76 mm | 黒 | 1000 | |||
61810540 | 102 mm | 黒 | 1000 | |||
61810550 | 50 mm | 黒 | 500 | |||
61810560 | 102 mm | 黒 | 500 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ