ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 50G0,75
電源および制御ケーブル; 50G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; 柔軟

¥4,998
在庫切れ
型番
0010037
(¥4,998/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 50G0,75 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 50G0,75 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 50G0,75 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

648 kg/km

銅指数

360.000 kg/km

銅指数 (lb)

2418.800 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

50G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

50

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

19.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
ÖLFLEX ® カラーコード

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

76.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

288.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
00100004 2 いいえ 0.5 mm² 4.8 mm 9.600 kg/km 36 kg/km
00100014 3 はい 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
00100024 4 はい 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
00100034 5 はい 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
0010004 6 はい 0.5 mm² 6.7 mm 28.800 kg/km 73 kg/km
0010005 7 はい 0.5 mm² 6.7 mm 33.600 kg/km 81 kg/km
0010006 8 はい 0.5 mm² 8 mm 38.400 kg/km 97 kg/km
0010007 10 はい 0.5 mm² 8.6 mm 48.000 kg/km 116 kg/km
0010008 12 はい 0.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 133 kg/km
0010009 14 はい 0.5 mm² 9.5 mm 67.000 kg/km 151 kg/km
0010010 16 はい 0.5 mm² 10 mm 76.000 kg/km 168 kg/km
0010011 21 はい 0.5 mm² 11.7 mm 99.000 kg/km 224 kg/km
0010012 24 はい 0.5 mm² 12.4 mm 114.000 kg/km 253 kg/km
0010016 40 はい 0.5 mm² 15.4 mm 192.000 kg/km 400 kg/km
00100214 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 14.400 kg/km 45 kg/km
00100224 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 55 kg/km
00100234 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
00100244 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
0010025 6 はい 0.75 mm² 7.3 mm 43.300 kg/km 104 kg/km
0010026 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 50.400 kg/km 101 kg/km
0010027 8 はい 0.75 mm² 8.8 mm 56.000 kg/km 121 kg/km
0010028 9 はい 0.75 mm² 9.4 mm 63.000 kg/km 137 kg/km
0010029 10 はい 0.75 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 150 kg/km
0010030 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 86.400 kg/km 171 kg/km
0010031 15 はい 0.75 mm² 10.9 mm 108.000 kg/km 211 kg/km
0010032 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 129.600 kg/km 244 kg/km
0010033 21 はい 0.75 mm² 13 mm 151.000 kg/km 286 kg/km
0010034 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 180.000 kg/km 337 kg/km
0010036 40 はい 0.75 mm² 17.3 mm 288.000 kg/km 526 kg/km
0010037 50 はい 0.75 mm² 19.2 mm 360.000 kg/km 648 kg/km
00100414 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 53 kg/km
00100424 3 はい 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 65 kg/km
00100434 4 はい 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
00100444 5 はい 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
0010045 6 はい 1 mm² 8 mm 58.000 kg/km 113 kg/km
0010046 7 はい 1 mm² 8 mm 67.000 kg/km 118 kg/km
0010047 8 はい 1 mm² 9.5 mm 77.000 kg/km 149 kg/km
0010049 10 はい 1 mm² 10.2 mm 96.000 kg/km 180 kg/km
0010050 12 はい 1 mm² 10.5 mm 115.000 kg/km 215 kg/km
0010052 16 はい 1 mm² 11.8 mm 154.000 kg/km 266 kg/km
0010053 18 はい 1 mm² 12.7 mm 173.000 kg/km 300 kg/km
0010054 20 はい 1 mm² 13.4 mm 192.000 kg/km 330 kg/km
0010056 25 はい 1 mm² 14.7 mm 240.000 kg/km 408 kg/km
00100634 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 28.800 kg/km 68 kg/km
00100644 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 43.200 kg/km 84 kg/km
00100654 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 57.600 kg/km 104 kg/km
00100664 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
0010068 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 101.000 kg/km 166 kg/km
0010069 8 はい 1.5 mm² 10.6 mm 115.000 kg/km 205 kg/km
0010071 12 はい 1.5 mm² 12 mm 173.000 kg/km 279 kg/km
0010072 14 はい 1.5 mm² 12.7 mm 202.000 kg/km 314 kg/km
0010074 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 259.000 kg/km 407 kg/km
0010076 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 360.000 kg/km 560 kg/km
00101224 3 いいえ 0.5 mm² 5.1 mm 14.400 kg/km 42 kg/km
00101234 4 いいえ 0.5 mm² 5.7 mm 19.200 kg/km 54 kg/km
00101244 5 いいえ 0.5 mm² 6.2 mm 24.000 kg/km 63 kg/km
00101254 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 21.600 kg/km 55 kg/km
00101264 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 28.800 kg/km 66 kg/km
00101274 5 いいえ 0.75 mm² 6.7 mm 36.000 kg/km 79 kg/km
00101284 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 43.200 kg/km 84 kg/km
00101294 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 57.600 kg/km 104 kg/km
00101304 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 128 kg/km
00102034 3 いいえ 1 mm² 6 mm 28.800 kg/km 65 kg/km
00102044 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 38.400 kg/km 79 kg/km
00102054 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 48.000 kg/km 94 kg/km
1120800 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 48.000 kg/km 100 kg/km
1120801 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 72.000 kg/km 132 kg/km
1120802 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 96.000 kg/km 163 kg/km
1120803 5 はい 2.5 mm² 10 mm 120.000 kg/km 200 kg/km
1120804 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 168.000 kg/km 267 kg/km
1120805 2 いいえ 4 mm² 9.2 mm 77.000 kg/km 160 kg/km
1120806 3 はい 4 mm² 9.9 mm 115.200 kg/km 201 kg/km
1120807 4 はい 4 mm² 10.8 mm 153.600 kg/km 263 kg/km
1120808 5 はい 4 mm² 12.1 mm 192.000 kg/km 315 kg/km
1120809 7 はい 4 mm² 13.4 mm 269.000 kg/km 407 kg/km
1120810 3 はい 6 mm² 11.7 mm 174.000 kg/km 289 kg/km
1120811 4 はい 6 mm² 13 mm 230.000 kg/km 352 kg/km
1120812 5 はい 6 mm² 14.5 mm 288.000 kg/km 470 kg/km
1120813 7 はい 6 mm² 16 mm 403.000 kg/km 600 kg/km
1120814 3 はい 10 mm² 14.6 mm 288.000 kg/km 466 kg/km
1120815 4 はい 10 mm² 16.2 mm 384.000 kg/km 590 kg/km
1120816 5 はい 10 mm² 18.1 mm 480.000 kg/km 722 kg/km
1120817 3 はい 16 mm² 17 mm 460.800 kg/km 720 kg/km
1120818 4 はい 16 mm² 18.8 mm 614.400 kg/km 870 kg/km
1120819 5 はい 16 mm² 21.2 mm 768.000 kg/km 1110 kg/km
1120820 3 はい 25 mm² 21 mm 720.000 kg/km 1080 kg/km
1120821 4 はい 25 mm² 23.5 mm 960.000 kg/km 1350 kg/km
1120822 5 はい 25 mm² 26.4 mm 1200.000 kg/km 1720 kg/km
1120823 3 はい 35 mm² 23.7 mm 1008.000 kg/km 1420 kg/km
1120824 4 はい 35 mm² 26.4 mm 1344.000 kg/km 1890 kg/km
1120825 5 はい 35 mm² 29.6 mm 1680.000 kg/km 2320 kg/km
1120826 3 はい 50 mm² 29.1 mm 1440.000 kg/km 2080 kg/km
1120827 4 はい 50 mm² 32.4 mm 1920.000 kg/km 2680 kg/km
1120828 5 はい 50 mm² 36.5 mm 2400.000 kg/km 3350 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!