ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75
コントロールケーブル; 2X0.75; 5.4 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: カラー; 柔軟性
¥115
在庫あり
型番
00100214
(¥115/M)
税込
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 2X0,75 コントロールケーブル - Icons
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
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
0.045 kg
銅指数
14.400 kg
銅指数 (lb)
96.800 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
2X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
5.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308(テクニカルテーブルT9参照)
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線捻り
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
21.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
81.0 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 Vの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 重量 | 外径 | アース線含む | 線心数 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
00100004 | 0.5 mm² | 0.036 kg | 4.8 mm | なし | 2 | 9.600 kg |
00100014 | 0.5 mm² | 0.042 kg | 5.1 mm | あり | 3 | 14.400 kg |
00100024 | 0.5 mm² | 0.054 kg | 5.7 mm | あり | 4 | 19.200 kg |
00100034 | 0.5 mm² | 0.063 kg | 6.2 mm | あり | 4 | 24.000 kg |
0010004 | 0.5 mm² | 0.073 kg | 6.7 mm | あり | 6 | 28.800 kg |
0010005 | 0.5 mm² | 0.081 kg | 6.7 mm | あり | 7 | 33.600 kg |
0010006 | 0.5 mm² | 0.097 kg | 8.0 mm | あり | 8 | 38.400 kg |
0010007 | 0.5 mm² | 0.116 kg | 8.6 mm | あり | 10 | 48.000 kg |
0010008 | 0.5 mm² | 0.133 kg | 8.9 mm | あり | 12 | 58.000 kg |
0010009 | 0.5 mm² | 0.151 kg | 9.5 mm | あり | 14 | 67.000 kg |
0010010 | 0.5 mm² | 0.168 kg | 10.0 mm | あり | 16 | 76.000 kg |
0010011 | 0.5 mm² | 0.224 kg | 11.7 mm | あり | 21 | 99.000 kg |
0010012 | 0.5 mm² | 0.253 kg | 12.4 mm | あり | 24 | 114.000 kg |
0010016 | 0.5 mm² | 0.400 kg | 15.4 mm | あり | 40 | 192.000 kg |
00100214 | 0.8 mm² | 0.045 kg | 5.4 mm | なし | 2 | 14.400 kg |
00100224 | 0.8 mm² | 0.055 kg | 5.7 mm | あり | 3 | 21.600 kg |
00100234 | 0.8 mm² | 0.066 kg | 6.2 mm | あり | 4 | 28.800 kg |
00100244 | 0.8 mm² | 0.079 kg | 6.7 mm | あり | 5 | 36.000 kg |
0010025 | 0.8 mm² | 0.104 kg | 7.3 mm | あり | 6 | 43.300 kg |
0010026 | 0.8 mm² | 0.101 kg | 7.3 mm | あり | 7 | 50.400 kg |
0010027 | 0.8 mm² | 0.121 kg | 8.8 mm | あり | 8 | 56.000 kg |
0010028 | 0.8 mm² | 0.137 kg | 9.4 mm | あり | 9 | 63.000 kg |
0010029 | 0.8 mm² | 0.150 kg | 9.6 mm | あり | 10 | 72.000 kg |
0010030 | 0.8 mm² | 0.171 kg | 9.9 mm | あり | 12 | 86.400 kg |
0010031 | 0.8 mm² | 0.211 kg | 10.9 mm | あり | 15 | 108.000 kg |
0010032 | 0.8 mm² | 0.244 kg | 11.7 mm | あり | 18 | 129.600 kg |
0010033 | 0.8 mm² | 0.286 kg | 13.0 mm | あり | 21 | 151.000 kg |
0010034 | 0.8 mm² | 0.337 kg | 13.8 mm | あり | 25 | 180.000 kg |
0010036 | 0.8 mm² | 0.526 kg | 17.3 mm | あり | 40 | 288.000 kg |
0010037 | 0.8 mm² | 0.648 kg | 19.2 mm | あり | 50 | 360.000 kg |
00100414 | 1.0 mm² | 0.053 kg | 5.7 mm | なし | 2 | 19.200 kg |
00100424 | 1.0 mm² | 0.065 kg | 6.0 mm | あり | 3 | 28.800 kg |
00100434 | 1.0 mm² | 0.079 kg | 6.5 mm | あり | 4 | 38.400 kg |
00100444 | 1.0 mm² | 0.094 kg | 7.1 mm | あり | 5 | 48.000 kg |
0010045 | 1.0 mm² | 0.113 kg | 8.0 mm | あり | 6 | 58.000 kg |
0010046 | 1.0 mm² | 0.118 kg | 8.0 mm | あり | 7 | 67.000 kg |
0010047 | 1.0 mm² | 0.149 kg | 9.5 mm | あり | 8 | 77.000 kg |
0010049 | 1.0 mm² | 0.180 kg | 10.2 mm | あり | 10 | 96.000 kg |
0010050 | 1.0 mm² | 0.215 kg | 10.5 mm | あり | 12 | 115.000 kg |
0010052 | 1.0 mm² | 0.266 kg | 11.8 mm | あり | 16 | 154.000 kg |
0010053 | 1.0 mm² | 0.300 kg | 12.7 mm | あり | 18 | 173.000 kg |
0010054 | 1.0 mm² | 0.330 kg | 13.4 mm | あり | 20 | 192.000 kg |
0010056 | 1.0 mm² | 0.408 kg | 14.7 mm | あり | 25 | 240.000 kg |
00100634 | 1.5 mm² | 0.068 kg | 6.3 mm | なし | 2 | 28.800 kg |
00100644 | 1.5 mm² | 0.084 kg | 6.7 mm | あり | 3 | 43.200 kg |
00100654 | 1.5 mm² | 0.104 kg | 7.2 mm | あり | 4 | 57.600 kg |
00100664 | 1.5 mm² | 0.128 kg | 8.1 mm | あり | 5 | 72.000 kg |
0010068 | 1.5 mm² | 0.166 kg | 8.9 mm | あり | 7 | 101.000 kg |
0010069 | 1.5 mm² | 0.205 kg | 10.6 mm | あり | 8 | 115.000 kg |
0010071 | 1.5 mm² | 0.279 kg | 12.0 mm | あり | 12 | 173.000 kg |
0010072 | 1.5 mm² | 0.314 kg | 12.7 mm | あり | 14 | 202.000 kg |
0010074 | 1.5 mm² | 0.407 kg | 14.4 mm | あり | 18 | 259.000 kg |
0010076 | 1.5 mm² | 0.560 kg | 16.9 mm | あり | 25 | 360.000 kg |
00101224 | 0.5 mm² | 0.042 kg | 5.1 mm | なし | 3 | 14.400 kg |
00101234 | 0.5 mm² | 0.054 kg | 5.7 mm | なし | 4 | 19.200 kg |
00101244 | 0.5 mm² | 0.063 kg | 6.2 mm | なし | 5 | 24.000 kg |
00101254 | 0.8 mm² | 0.055 kg | 5.7 mm | なし | 3 | 21.600 kg |
00101264 | 0.8 mm² | 0.066 kg | 6.2 mm | なし | 4 | 28.800 kg |
00101274 | 0.8 mm² | 0.079 kg | 6.7 mm | なし | 5 | 36.000 kg |
00101284 | 1.5 mm² | 0.084 kg | 6.7 mm | なし | 3 | 43.200 kg |
00101294 | 1.5 mm² | 0.104 kg | 7.2 mm | なし | 4 | 57.600 kg |
00101304 | 1.5 mm² | 0.128 kg | 8.1 mm | なし | 5 | 72.000 kg |
00102034 | 1.0 mm² | 0.065 kg | 6.0 mm | なし | 3 | 28.800 kg |
00102044 | 1.0 mm² | 0.079 kg | 6.5 mm | なし | 4 | 38.400 kg |
00102054 | 1.0 mm² | 0.094 kg | 7.1 mm | なし | 5 | 48.000 kg |
1120800 | 2.5 mm² | 0.100 kg | 7.5 mm | なし | 2 | 48.000 kg |
1120801 | 2.5 mm² | 0.132 kg | 8.1 mm | あり | 3 | 72.000 kg |
1120802 | 2.5 mm² | 0.163 kg | 8.9 mm | あり | 4 | 96.000 kg |
1120803 | 2.5 mm² | 0.200 kg | 10.0 mm | あり | 5 | 120.000 kg |
1120804 | 2.5 mm² | 0.267 kg | 11.1 mm | あり | 7 | 168.000 kg |
1120805 | 4.0 mm² | 0.160 kg | 9.2 mm | なし | 2 | 77.000 kg |
1120806 | 4.0 mm² | 0.201 kg | 9.9 mm | あり | 3 | 115.200 kg |
1120807 | 4.0 mm² | 0.263 kg | 10.8 mm | あり | 4 | 153.600 kg |
1120808 | 4.0 mm² | 0.315 kg | 12.1 mm | あり | 5 | 192.000 kg |
1120809 | 4.0 mm² | 0.407 kg | 13.4 mm | あり | 7 | 269.000 kg |
1120810 | 6.0 mm² | 0.289 kg | 11.7 mm | あり | 3 | 174.000 kg |
1120811 | 6.0 mm² | 0.352 kg | 13.0 mm | あり | 4 | 230.000 kg |
1120812 | 6.0 mm² | 0.470 kg | 14.5 mm | あり | 5 | 288.000 kg |
1120813 | 6.0 mm² | 0.600 kg | 16.0 mm | あり | 7 | 403.000 kg |
1120814 | 10.0 mm² | 0.466 kg | 14.6 mm | あり | 3 | 288.000 kg |
1120815 | 10.0 mm² | 0.590 kg | 16.2 mm | あり | 4 | 384.000 kg |
1120816 | 10.0 mm² | 0.722 kg | 18.1 mm | あり | 5 | 480.000 kg |
1120817 | 16.0 mm² | 0.720 kg | 17.0 mm | あり | 3 | 460.800 kg |
1120818 | 16.0 mm² | 0.870 kg | 18.8 mm | あり | 4 | 614.400 kg |
1120819 | 16.0 mm² | 1.110 kg | 21.2 mm | あり | 5 | 768.000 kg |
1120820 | 25.0 mm² | 1.080 kg | 21.0 mm | あり | 3 | 720.000 kg |
1120821 | 25.0 mm² | 1.350 kg | 23.5 mm | あり | 4 | 960.000 kg |
1120822 | 25.0 mm² | 1.720 kg | 26.4 mm | あり | 5 | 1200.000 kg |
1120823 | 35.0 mm² | 1.420 kg | 23.7 mm | あり | 3 | 1008.000 kg |
1120824 | 35.0 mm² | 1.890 kg | 26.4 mm | あり | 4 | 1344.000 kg |
1120825 | 35.0 mm² | 2.320 kg | 29.6 mm | あり | 5 | 1680.000 kg |
1120826 | 50.0 mm² | 2.080 kg | 29.1 mm | あり | 3 | 1440.000 kg |
1120827 | 50.0 mm² | 2.680 kg | 32.4 mm | あり | 4 | 1920.000 kg |
1120828 | 50.0 mm² | 3.350 kg | 36.5 mm | あり | 5 | 2400.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ