UNITRONIC® 300 S シリーズ

UNITRONIC® 300 S シリーズ

定格電圧:電源に使用不可 (UL: 300 V)
線心識別:カラーコード
用途:計装

定格電圧 U0/U IEC: 電源に使用不可
UL: 300 V
構造 構造 電線+ホイルシールド+編組シールド+シース
UL AWM style:2464
絶縁体 PVC
シース PVC 色:グレー
導体 裸銅 撚線:Class K
線心識別 カラーコード
曲げ半径 固定配線時 6D
移動配線時 6D
温度範囲 固定配線時 -40℃~+105℃
-40°C ~ +80°C(UL/CSA)
移動配線時 -25℃~+105℃
-25°C ~ +80°C(UL/CSA)
難燃性 CSA AWM I/II A/B FT4
耐電圧試験 1500V

特長

  • ULリステッド認証
  • カラーコードを採用した線心識別
  • ラミネートアルミ箔と銅編組の二重シールド

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 計装用配線

電源に使用不可 (UL: 300 V)

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 購入
構成 LAPP表記
302206S 22 AWG 6C 6x22 AWG 6.4 mm 0.068
302002S 20 AWG 2C 2x20 AWG 6.3 mm 0.06
302004S 4C 4x20 AWG 7.3 mm 0.088
302006S 6C 6x20 AWG 8.4 mm 0.119
301802S 18 AWG 2C 2x18 AWG 6.8 mm 0.075
301803S 3C 3x18 AWG 7.3 mm 0.085
301804S 4C 4x18 AWG 7.9 mm 0.104
301825S 25C 25x18 AWG 16.8 mm 0.448
301602S 16 AWG 2C 2x16 AWG 7.6 mm 0.101
301606S 6C 6x16 AWG 9.9 mm 0.21

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。