UNITRONIC® 300 S 4x20AWG
低周波データケーブル; 4X20 AWG; PVC; シールド; UL認定; 柔軟
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
88 kg/km
銅指数
40.200 kg/km
銅指数 (lb)
270.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
300 V AC rms まで UL/CSA
試験電圧
1.5 kV
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
4X20 AWG
導体サイズ (mm2)
0.62 mm²
導体サイズ(AWG)
20 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
外径
7.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
色
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
43.8 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C
温度、移動配線時
-25 °C まで 105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2464 まで UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL CMG まで UL 444 (e-file number: E130334)UL PLTC まで UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC まで UL 2250 (e-file number: E196134)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CMG まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® 300 Sの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ(AWG) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
301602S | 2 | 16 AWG | 50.600 kg/km | 101 kg/km | |
301606S | 6 | 16 AWG | 105.700 kg/km | 210 kg/km | |
301802S | 2 | 18 AWG | 37.200 kg/km | 75 kg/km | |
301803S | 3 | 18 AWG | 49.100 kg/km | 85 kg/km | |
301804S | 4 | 18 AWG | 59.600 kg/km | 104 kg/km | |
301825S | 25 | 18 AWG | 278.400 kg/km | 448 kg/km | |
302002S | 2 | 20 AWG | 28.300 kg/km | 60 kg/km | |
302004S | 4 | 20 AWG | 40.200 kg/km | 88 kg/km | |
302006S | 6 | 20 AWG | 55.100 kg/km | 119 kg/km | |
302206S | 6 | 22 AWG | 35.700 kg/km | 68 kg/km |