UNITRONIC® 300 S 25x18AWG
低周波データケーブル; 25X18 AWG; PVC; シールド; UL認定; 柔軟

¥11,378
在庫切れ
型番
301825S
(¥11,378/M)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

448 kg/km

銅指数

278.400 kg/km

銅指数 (lb)

1870.600 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

300 V AC rms まで UL/CSA

試験電圧

1.5 kV

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYCY

ケーブル寸法

25X18 AWG

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

25

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

外径

16.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

100.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 105 °C

温度、移動配線時

-25 °C まで 105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2464 まで UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL CMG まで UL 444 (e-file number: E130334)
UL PLTC まで UL 13 (e-file number: E216027)
UL PLTC-ER まで UL 13 (e-file number: E216027)
UL ITC まで UL 2250 (e-file number: E196134)
UL ITC-ER まで UL 2250 (e-file number: E196134)
UL DIR BUR まで UL 13 (e-file number: E216027)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CMG まで CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

UNITRONIC® 300 Sの全製品

型番 線心数 導体サイズ(AWG) 銅指数 重量
301602S 2 16 AWG 50.600 kg/km 101 kg/km
301606S 6 16 AWG 105.700 kg/km 210 kg/km
301802S 2 18 AWG 37.200 kg/km 75 kg/km
301803S 3 18 AWG 49.100 kg/km 85 kg/km
301804S 4 18 AWG 59.600 kg/km 104 kg/km
301825S 25 18 AWG 278.400 kg/km 448 kg/km
302002S 2 20 AWG 28.300 kg/km 60 kg/km
302004S 4 20 AWG 40.200 kg/km 88 kg/km
302006S 6 20 AWG 55.100 kg/km 119 kg/km
302206S 6 22 AWG 35.700 kg/km 68 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!