DRAINAGE ELEMENT M12X1.5 BK
排水エレメント; M 12; 風量(最大): 4.2l/min; UL認証済み: いいえ; 黒; ポリアミド

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
51730220
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

DRAINAGE ELEMENT M12X1.5 BK Drainage Element -  Primary Image
DRAINAGE ELEMENT M12X1.5 BK Drainage Element -  Primary Image DRAINAGE ELEMENT M12X1.5 BK Drainage Element -   Secondary Image DRAINAGE ELEMENT M12X1.5 BK Drainage Element -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 高湿度、大きな温度変化、圧力差によって発生するハウジング床面の結露水の排出用。
  • 結露水を早期に排出することで、アプリケーションの故障リスクを低減し、メンテナンス作業を最小限に抑えることができる。
  • 毎時1.8リットル以上の高い排水能力を提供。
  • ハウジングの保護機能はIP56に準拠しています。
  • 接続ネジが小さいため、狭いスペースに最適。

アプリケーション

  • 特に保護等級の高いクローズドハウジング向け。
  • ハウジングフロア用(ネジ式/貫通ボア)。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

排水エレメント

納入範囲

ロックナット含む

ロックナット付

はい

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内
ロックナット付

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

29.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

12 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

17

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

フラットシール

Oリングの材質

エチレン・プロピレン・ジエンゴム

Oリング材質、短縮形

EPDM

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 56

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

最大風量

4.2 l/min
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Drainage elementsの全製品

型番 ネジサイズ 最大風量 認証:RU カラー 梱包単位 (VPE)
51730220 M 12 4.2 l/min いいえ 25
51730221 M 12 4.2 l/min いいえ ライトグレー 25
51730222 M 12 4.2 l/min いいえ シルバーグレー 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!