ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 BK
ソーラーケーブル; 1X10; 黒; U0/U: 1 /1 kV; 架橋ポリエチレン; 固定設置; ハロゲンフリー

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
38115808
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 BK solar cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 BK solar cable -  Primary Image ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 BK solar cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
under water
under water
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked
TÜV certified
TÜV certified

特長

  • 5年間の延長保証。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
  • 導体断面積4mm²、6mm²、10mm²の製品について、EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い火災特性を分類。
  • 横方向防水ケーブルにより、汚染されていない浅い水中での永久的な水没が可能:IEC 60364-5-51 および IEC 62440 に準拠した AD8。
  • 機械的強度が向上しているため、UL 854に準拠した「耐衝撃性試験」および「耐破砕性試験」を実施し、砂層を敷設したケーブル・トレンチ内の地下敷設に適しています。
  • 架橋絶縁とシース材料は、高温または高電流負荷での耐久性を促進し、高い絶縁耐力と高い短絡温度を確保します。
  • IEC認証は、IEC規格が適用される国での製品の国際的な使用を可能にします。
  • H1Z2Z2-K準拠のEN 50618に基づく期待耐用年数は25年。
  • 直流導体を外部から識別できるよう、3色の外装シースカラーをご用意。

アプリケーション

  • EN 50618に準拠したアース付きおよびアースなし太陽光発電システムにおけるソーラーモジュールとインバータの保護なし接続用。
  • 太陽電池モジュールの相互接続用。
  • 1.8 kVまでの直流アプリケーション用。
  • EPICのソーラーコネクター用® SOLARシリーズ。
  • 固定して設置し、必要に応じて自由に曲げて吊り下げる。
  • IEC 60364-5-52 に従った保護ケーブル導管での地下設置。
  • VDE 0891-6およびDIN EN 50174-3に準拠した砂層を敷設したケーブル溝での地下設置。
  • 密閉設置ダクト、石膏下、装置内に設置可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ソーラーケーブル

重量

134 kg/km

銅指数

96.000 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 1 /1 kV AC rms によると IEC
U0/U: 1,5/1,5 kV DC によると IEC

最大動作電圧

1,8 kV DC

試験電圧

6.5 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

短絡温度(5sec)

250 °C

Max. conductor resistance at 20 °C

1.95 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H1Z2Z2-K

ケーブル寸法

1X10

導体サイズ (mm2)

10 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

1

アーマード付

いいえ

インナーシース付

いいえ

導体外径

5.6 mm

最小外径

7.1 mm

外径

7.4 mm

最大外径

7.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

絶縁体カラー

シース材質

架橋ポリエチレン

シース材質、短縮形

XLPE

シース色

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟
屋外サスペンション

埋設に好適

ケーブルトレンチ内
ケーブル保護管内

に準拠した耐衝撃性試験

UL 854

に準拠した耐圧強度試験

UL 854

最小曲げ半径(固定配線時)

3×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

23.1 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

30.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 120 °C によると IEC

温度、移動配線時

-25 °C への 120 °C によると IEC

設置最低温度

-25 °C

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

45 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50618

耐候性

はい

に準拠した耐候性

EN 50618

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

EN 50525-1 附属書 B
IEC 60754-1
EN 50267-2-1
IEC 60754-2
EN 50267-2-2

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

継続的な水中使用が可能

はい

継続的な水中使用期間

10 m

ÖVE R11-1に準拠した設置用

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:◁HAR▷

いいえ

EN製品規格

EN 50618

IEC規格準拠の製品

IEC 62930

認証:TÜV

はい

CPR燃焼性分類

Dca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SOLAR H1 BURの全製品

型番 導体サイズ (mm2) シース色 銅指数 重量
38115805 2.5 mm² 24.000 kg/km 50 kg/km
38115806 4 mm² 38.400 kg/km 66 kg/km
38115807 6 mm² 57.600 kg/km 89 kg/km
38115808 10 mm² 96.000 kg/km 134 kg/km
38115809 16 mm² 153.600 kg/km 208 kg/km
38115810 25 mm² 240.000 kg/km 315 kg/km
38115811 35 mm² 336.000 kg/km 430 kg/km
38115812 2.5 mm² 24.000 kg/km 50 kg/km
38115813 4 mm² 38.400 kg/km 66 kg/km
38115814 6 mm² 57.600 kg/km 89 kg/km
38115815 10 mm² 96.000 kg/km 134 kg/km
38115816 16 mm² 153.600 kg/km 208 kg/km
38115817 25 mm² 240.000 kg/km 315 kg/km
38115818 35 mm² 336.000 kg/km 430 kg/km
38115819 2.5 mm² 24.000 kg/km 50 kg/km
38115820 4 mm² 38.400 kg/km 66 kg/km
38115821 6 mm² 57.600 kg/km 89 kg/km
38115822 10 mm² 96.000 kg/km 134 kg/km
38115823 16 mm² 153.600 kg/km 208 kg/km
38115824 25 mm² 240.000 kg/km 315 kg/km
38115825 35 mm² 336.000 kg/km 430 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!