ETHERLINE® FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG
イーサネットケーブル; ケーブルチェーン, 柔軟; ETHERNET/IP, Ethernet, EtherCAT; Cat.5e; S/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー
特長
- バイオベースのアウターシースを使用したサステイナブル・バリアントは、再生可能な原材料を40%以上使用しています(ASTM D6866による)。製品の特性は、純粋な化石原料で作られた標準品と同じである。
- 部分的にバイオ由来のプラスチックを使用した外側のシースは、化石燃料への依存を減らし、CO2排出量を削減する。
- イーサネット技術による高速な情報交換。
- 猫だ。5eの性能は最大1000Mビット/秒。
- 100MHzまでのアナログおよびデジタル信号の伝送用。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- ハロゲンフリーで難燃性の素材は、火災時に起こりうる危険を軽減します。
- ケーブルチェーンで1000万回以上の曲げ試験に成功。
アプリケーション
- EtherCATやEtherNet/IPアプリケーションにも適しています。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- ケーブル長60mまでのパッチ・ケーブル・アセンブリに最適。
- ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
- バイオTPU製アウターシースは、鉱物油ベースの潤滑剤に弱く、多くの化学薬品に耐性がある。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
56 kg/km
銅指数
27.000 kg/km
銅指数 (lb)
181.432 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
EtherCAT
電気特性
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
140 Ω/km
DCループ抵抗(@20℃)
290 Ω/km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x26/19AWG
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
19
導体材質
裸銅
導体撚線
19ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
S/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
最大線心外径
1.08 mm
最小外径
6.0 mm
外径
6.3 mm
最大外径
6.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリオレフィン
絶縁体材質 短縮形
PO
インナーシース材質 短縮形
熱可塑性エラストマー
シース材質
バイオベースのポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
ウォーターブルー
シース色:RALカラー
RAL 5021
線心識別
色
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
8×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
52.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
99.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
99.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL FT2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
IEC 60811-2-1
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21576 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ETHERLINE® FD bioP Cat.5eの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心数 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
21704891 | 4x2x26/19AWG | 8 | 27.000 kg/km | 56 kg/km |