ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5
電源および制御ケーブル; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 色; -55°C - 125°C; 柔軟

¥521
在庫あり
型番
1024300
(¥521/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5 power and control cable -   Secondary Image
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
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 電子ビーム架橋絶縁材料により、低温から高温まで(-55℃~+125℃)使用可能。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • DNVの海上使用認可。
  • 電圧クラス300/500 Vに適合。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 代表的な用途は、ヒーター、スイッチギア、接続ボックス、照明など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

38 kg/km

銅指数

9.600 kg/km

銅指数 (lb)

64.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

90.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

NF-F 16-101 (C)

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50264-1

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
DIN EN ISO 4892-2 方法A

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

iec 60227-1 (st9)
en 50264-1 em104

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s1a

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 外径 銅指数 重量
1024300 2 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6 mm 9.600 kg/km 38 kg/km
1024301 3 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.3 mm 14.400 kg/km 46 kg/km
1024302 4 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.9 mm 19.200 kg/km 55 kg/km
1024303 5 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.5 mm 24.000 kg/km 86 kg/km
1024304 7 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.4 mm 33.600 kg/km 110 kg/km
1024307 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.4 mm 14.400 kg/km 40 kg/km
1024308 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.8 mm 21.600 kg/km 53 kg/km
1024309 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.4 mm 28.800 kg/km 69 kg/km
1024310 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.3 mm 36.000 kg/km 86 kg/km
1024311 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9 mm 50.000 kg/km 127 kg/km
1024312 12 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 12.2 mm 86.000 kg/km 219 kg/km
1024315 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.6 mm 19.200 kg/km 50 kg/km
1024316 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7 mm 28.800 kg/km 67 kg/km
1024317 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.8 mm 38.400 kg/km 87 kg/km
1024318 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.6 mm 48.000 kg/km 107 kg/km
1024319 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.5 mm 67.000 kg/km 152 kg/km
1024320 12 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 12.8 mm 115.000 kg/km 221 kg/km
1024360 3 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.3 mm 14.400 kg/km 60 kg/km
1024361 4 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.9 mm 19.200 kg/km 73 kg/km
1024362 3 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.8 mm 21.600 kg/km 72 kg/km
1024363 4 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.4 mm 28.800 kg/km 88 kg/km
1024364 3 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7 mm 28.800 kg/km 81 kg/km
1024365 4 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.8 mm 38.400 kg/km 102 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!