SILVYN® EMC AS-CU 21 / 17X21 50M
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 17mm; 外径: 21mm; 公称寸法: 21; スチール

¥6,662
在庫あり
型番
64400504
(¥6,662/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® EMC AS-CU 21 / 17X21 50M interlocked conduit with screen -  Primary Image
SILVYN® EMC AS-CU 21 / 17X21 50M interlocked conduit with screen -  Primary Image SILVYN® EMC AS-CU 21 / 17X21 50M interlocked conduit with screen -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 最適なEMC保護
  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 高機械的耐性

アプリケーション

  • 機械工学
  • 自動車産業
  • コンベヤーテクノロジー
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 電磁妨害が発生する可能性のある場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

0.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

内径

17

外径

21 mm

全長

50 m

寸法

21

EMCシールド

はい

編組の材質

編組材質 短縮形

Cu

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

製品特性

防爆エリアでの使用

はい

可動屈曲曲げ半径

95 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

38 mm

最低温度

-50 °C

最大温度

250 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® EMC AS-CUの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
64400500 10 mm 10
64400501 14 mm 14
64400502 17 mm 17
64400504 21 mm 21
64400505 27 mm 27
64400506 36 mm 36
64400507 45 mm 45
64400508 56 mm 56
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!