SILVYN® HCX 3/4'' 21.0X26.4 BK 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 21mm; 外径: 26.4mm; 公称寸法: 3/4; スチール; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 液体から保護
- 高抗張力
- 堅牢
- 高耐圧搾性
アプリケーション
- 機械工学
- 紙産業
- 測定および制御技術
- 鉄道用途
- 屋外
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
21
外径
26.4 mm
全長
30 m
光幅
21 mm
寸法
3/4
EMCシールド
いいえ
シース材質
熱可塑性エラストマー
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
可動屈曲曲げ半径
140 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
90 mm
短時間最大温度
160 °C
最低温度
-55 °C
最大温度
145 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ