SILVYN® HCX 1'' 26.5X33.1 BK 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 26.5mm; 外径: 33.1mm; 公称寸法: 1; スチール; UV抵抗性

¥12,083
在庫切れ
型番
61744231
(¥12,083/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® HCX 1' 26.5X33.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® HCX 1' 26.5X33.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® HCX 1' 26.5X33.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image SILVYN® HCX 1' 26.5X33.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性

アプリケーション

  • 機械工学
  • 紙産業
  • 測定および制御技術
  • 鉄道用途
  • 屋外
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

30.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

26.5

外径

33.1 mm

全長

30 m

光幅

26.5 mm

寸法

1

EMCシールド

いいえ

シース材質

熱可塑性エラストマー

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

170 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

120 mm

短時間最大温度

160 °C

最低温度

-55 °C

最大温度

145 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® HCXの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61744228 17.8 mm 3/8 30
61744229 21.1 mm 1/2 30
61744230 26.4 mm 3/4 30
61744231 33.1 mm 1 30
61744240 41.8 mm 1 1/4 15
61744242 47.8 mm 1 1/2 15
61744244 59.9 mm 2 15
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!