SILVYN® EMC AS-CU 45 / 38X45 25M
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 38mm; 外径: 45mm; 公称寸法: 45; スチール
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 最適なEMC保護
- 高抗張力
- 高耐圧搾性
- 柔軟性
- 高機械的耐性
アプリケーション
- 機械工学
- 自動車産業
- コンベヤーテクノロジー
- 鉄道用途/車両の組立
- 電磁妨害が発生する可能性のある場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
編組およびインターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
0.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
内径
38
外径
45 mm
全長
25 m
寸法
45
EMCシールド
はい
編組の材質
銅
編組材質 短縮形
Cu
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
製品特性
防爆エリアでの使用
はい
可動屈曲曲げ半径
200 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
80 mm
最低温度
-50 °C
最大温度
250 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505