SILVYN® HFX 2'' 51.6X59.9 BK 15M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 51.6mm; 外径: 59.9mm; 公称寸法: 2; スチール; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥35,999
在庫切れ
型番
64400252
(¥35,999/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® HFX 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® HFX 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® HFX 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image SILVYN® HFX 2' 51.6X59.9 BK 15M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 衝撃耐性
  • 堅牢
  • 磨耗保護
  • 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
  • 液密

アプリケーション

  • 機械工学
  • 紙産業
  • 測定および制御技術
  • 鉄道用途
  • 屋外
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

51.6

外径

59.9 mm

全長

15 mm

光幅

51.6 mm

寸法

2

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリウレタン

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

300 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

210 mm

短時間最大温度

125 °C

最低温度

-55 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® HFXの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
64400200 14.4 mm 5/16 30
64400210 17.8 mm 3/8 30
64400220 21.1 mm 1/2 30
64400230 26.4 mm 3/4 30
64400240 33.1 mm 1 30
64400250 41.8 mm 1 1/4 15
64400251 47.8 mm 1 1/2 1
64400252 59.9 mm 2 1
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!