ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 12G1
電源および制御ケーブル; 12G1; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 番号; -55°C - 125°C; 柔軟

¥2,908
在庫切れ
型番
1024320
(¥2,908/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 12G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 12G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 12G1 power and control cable -   Secondary Image
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
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人と財産の保護のため
  • 電子ビーム架橋絶縁材料により、低温から高温まで(-55℃~+125℃)使用可能。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • DNVの海上使用認可。
  • 電圧クラス300/500 Vに適合。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 代表的な用途は、ヒーター、スイッチギア、接続ボックス、照明など。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 電子ビーム架橋ポリマーコンパウンドは、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を持つ。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-35℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

221 kg/km

銅指数

115.000 kg/km

銅指数 (lb)

772.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

20 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

12G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

12

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

12.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

51.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

192.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

NF-F 16-101 (C)

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50264-1

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
DIN EN ISO 4892-2 方法A

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

iec 60227-1 (st9)
en 50264-1 em104

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

CPR燃焼性分類

Cca

CPR 低煙密度

s1a

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 Vの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 外径 銅指数 重量
1024300 2 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6 mm 9.600 kg/km 38 kg/km
1024301 3 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.3 mm 14.400 kg/km 46 kg/km
1024302 4 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.9 mm 19.200 kg/km 55 kg/km
1024303 5 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.5 mm 24.000 kg/km 86 kg/km
1024304 7 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.4 mm 33.600 kg/km 110 kg/km
1024307 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.4 mm 14.400 kg/km 40 kg/km
1024308 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.8 mm 21.600 kg/km 53 kg/km
1024309 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.4 mm 28.800 kg/km 69 kg/km
1024310 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.3 mm 36.000 kg/km 86 kg/km
1024311 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9 mm 50.000 kg/km 127 kg/km
1024312 12 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 12.2 mm 86.000 kg/km 219 kg/km
1024315 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.6 mm 19.200 kg/km 50 kg/km
1024316 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7 mm 28.800 kg/km 67 kg/km
1024317 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.8 mm 38.400 kg/km 87 kg/km
1024318 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.6 mm 48.000 kg/km 107 kg/km
1024319 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.5 mm 67.000 kg/km 152 kg/km
1024320 12 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 12.8 mm 115.000 kg/km 221 kg/km
1024360 3 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.3 mm 14.400 kg/km 60 kg/km
1024361 4 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.9 mm 19.200 kg/km 73 kg/km
1024362 3 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.8 mm 21.600 kg/km 72 kg/km
1024363 4 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.4 mm 28.800 kg/km 88 kg/km
1024364 3 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7 mm 28.800 kg/km 81 kg/km
1024365 4 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.8 mm 38.400 kg/km 102 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!