ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores)
電源および制御ケーブル; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 番号; シールド; -55°C - 125°C; 柔軟

¥1,040
在庫あり
型番
1024480
(¥1,040/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores) power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores) power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores) power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,75 (bk cores) power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
  • 海事用途向け認定

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • 交通規制システム(屋外)での使用
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • 屋外用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

79 kg/km

銅指数

46.000 kg/km

銅指数 (lb)

309.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

7.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

108.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

NF-F 16-101 (C)

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
DIN EN ISO 4892-2 方法A

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

iec 60227-1 (st9)
en 50264-1 em104

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 C MCの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 線心識別 外径 銅指数 重量
1024400 2 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.8 mm 41.000 kg/km 45 kg/km
1024401 3 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.1 mm 45.500 kg/km 59 kg/km
1024407 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024408 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024409 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024410 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.1 mm 77.400 kg/km 139 kg/km
1024411 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024412 12 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 13.4 mm 177.000 kg/km 219 kg/km
1024415 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024416 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024417 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.6 mm 78.100 kg/km 129 kg/km
1024418 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.6 mm 89.400 kg/km 153 kg/km
1024419 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 10.3 mm 113.300 kg/km 211 kg/km
1024420 12 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 14 mm 188.100 kg/km 266 kg/km
1024423 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024424 3 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9.1 mm 83.000 kg/km 132 kg/km
1024425 4 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024426 5 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.1 mm 125.000 kg/km 200 kg/km
1024427 7 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024428 12 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 16.3 mm 280.000 kg/km 371 kg/km
1024433 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10 mm 112.000 kg/km 157 kg/km
1024434 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024435 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
1024436 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.9 mm 200.000 kg/km 287 kg/km
1024437 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 14.4 mm 288.000 kg/km 385 kg/km
1024438 12 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 19.3 mm 477.300 kg/km 569 kg/km
1024441 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.7 mm 237.000 kg/km 317 kg/km
1024446 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.1 mm 318.000 kg/km 404 kg/km
1024451 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 19.3 mm 558.000 kg/km 669 kg/km
1024480 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024481 3 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024482 4 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024483 7 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024484 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024485 3 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024486 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024487 4 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024488 7 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024489 3 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024490 4 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!