ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 4X2,5 (bk cores)
電源および制御ケーブル; 4X2.5; U0/U: 450/750 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 番号; シールド; -55°C - 125°C; 柔軟
特長
- 人が過密する場所での安全確保が可能
- 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
- 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
- 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
- 海事用途向け認定
アプリケーション
- 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
- 交通規制システム(屋外)での使用
- コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
- 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
- 屋外用途
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
236 kg/km
銅指数
167.000 kg/km
銅指数 (lb)
1122.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
8.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4X2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
11.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
電子線架橋高分子化合物
シース材質
電子線架橋高分子化合物
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
46.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
174.0 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C への 125 °C
温度、移動配線時
-35 °C への 120 °C
短時間最大温度
145 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
NF-F 16-101 (C)
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)DIN EN ISO 4892-2 方法A
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
iec 60227-1 (st9)en 50264-1 em104
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
認証:DNV/GL
はい
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 125 C MCの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 線心識別 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024400 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 6.8 mm | 41.000 kg/km | 45 kg/km |
1024401 | 3 | はい | 0.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 7.1 mm | 45.500 kg/km | 59 kg/km |
1024407 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 7.2 mm | 46.000 kg/km | 79 kg/km |
1024408 | 3 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 7.6 mm | 57.900 kg/km | 96 kg/km |
1024409 | 4 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 116 kg/km |
1024410 | 5 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 9.1 mm | 77.400 kg/km | 139 kg/km |
1024411 | 7 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 10 mm | 102.000 kg/km | 186 kg/km |
1024412 | 12 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 13.4 mm | 177.000 kg/km | 219 kg/km |
1024415 | 2 | いいえ | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 7.4 mm | 56.000 kg/km | 90 kg/km |
1024416 | 3 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 8 mm | 65.300 kg/km | 104 kg/km |
1024417 | 4 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 8.6 mm | 78.100 kg/km | 129 kg/km |
1024418 | 5 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 色 | 9.6 mm | 89.400 kg/km | 153 kg/km |
1024419 | 7 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 10.3 mm | 113.300 kg/km | 211 kg/km |
1024420 | 12 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 14 mm | 188.100 kg/km | 266 kg/km |
1024423 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 8.6 mm | 65.000 kg/km | 114 kg/km |
1024424 | 3 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 9.1 mm | 83.000 kg/km | 132 kg/km |
1024425 | 4 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 10 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1024426 | 5 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 11.1 mm | 125.000 kg/km | 200 kg/km |
1024427 | 7 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 12 mm | 149.000 kg/km | 273 kg/km |
1024428 | 12 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 16.3 mm | 280.000 kg/km | 371 kg/km |
1024433 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 10 mm | 112.000 kg/km | 157 kg/km |
1024434 | 3 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 10.7 mm | 146.000 kg/km | 198 kg/km |
1024435 | 4 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 11.6 mm | 167.000 kg/km | 236 kg/km |
1024436 | 5 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 12.9 mm | 200.000 kg/km | 287 kg/km |
1024437 | 7 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 14.4 mm | 288.000 kg/km | 385 kg/km |
1024438 | 12 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 19.3 mm | 477.300 kg/km | 569 kg/km |
1024441 | 4 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 13.7 mm | 237.000 kg/km | 317 kg/km |
1024446 | 4 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 15.1 mm | 318.000 kg/km | 404 kg/km |
1024451 | 4 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 色 | 19.3 mm | 558.000 kg/km | 669 kg/km |
1024480 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 7.2 mm | 46.000 kg/km | 79 kg/km |
1024481 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 7.6 mm | 57.900 kg/km | 96 kg/km |
1024482 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 116 kg/km |
1024483 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 10 mm | 102.000 kg/km | 186 kg/km |
1024484 | 2 | いいえ | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 7.4 mm | 56.000 kg/km | 90 kg/km |
1024485 | 3 | いいえ | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 番号 | 8 mm | 65.300 kg/km | 104 kg/km |
1024486 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 8.6 mm | 65.000 kg/km | 114 kg/km |
1024487 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 10 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1024488 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 12 mm | 149.000 kg/km | 273 kg/km |
1024489 | 3 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 10.7 mm | 146.000 kg/km | 198 kg/km |
1024490 | 4 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 番号 | 11.6 mm | 167.000 kg/km | 236 kg/km |