SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4.5 - 10 mm; レンチ幅 1: 20; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCスクリーニング

¥663
在庫あり
型番
53112625
(¥663/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-SC-M-XL 16X1.5 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 高導電性でフレキシブルなコンタクトスプリングを内蔵し、銅編組シールドとグランドの間に低抵抗の移行を作り出し、最適なEMC保護を実現。
  • 安全、迅速、簡単な取り付け。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
  • 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
  • インナーシース付き、シースなしのケーブルに対応。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
  • 制御システム、モーター、周波数変換器用。
  • SKINTOP® MS-SC-M-XLバージョンは、接続ネジが非常に長いため、特に肉厚のハウジングに適しています。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの場合、等電位ボンディングには SKINDICHT® SM-PE-M ロックナットを使用してください。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

37 mm

光幅

10 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

12 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

20 mm

レンチサイズ 2

20 mm

六角コーナー寸法

22 mm

最小クランプ範囲

4.5 mm

最大クランプ範囲

10 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 69
IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 66

NEMAタイプ

1型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002M2

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XLの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112610 M 12 3.5 mm 7 mm 50
53112610LF M 12 3.5 mm 7 mm 50
53112620 M 16 4.5 mm 10 mm 50
53112620LF M 16 4.5 mm 10 mm 50
53112625 M 16 4.5 mm 10 mm 50
53112630 M 20 7 mm 13 mm 25
53112630LF M 20 7 mm 13 mm 25
53112635 M 20 7 mm 13 mm 25
53112640 M 25 9 mm 17 mm 25
53112640LF M 25 9 mm 17 mm 25
53112645 M 25 9 mm 17 mm 25
53112650 M 32 11 mm 21 mm 25
53112650LF M 32 11 mm 21 mm 25
53112655 M 32 11 mm 21 mm 25
53112660 M 40 19 mm 28 mm 10
53112660LF M 40 19 mm 28 mm 10
53112665 M 40 19 mm 28 mm 10
53112670 M 50 27 mm 35 mm 5
53112670LF M 50 27 mm 35 mm 5
53112675 M 50 27 mm 35 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!