ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1
電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; コアの識別: 色; シールド; -55°C - 125°C; 柔軟

¥1,117
在庫切れ
型番
1024415
(¥1,117/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1 power and control cable -   Secondary Image ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X1 power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
  • 海事用途向け認定

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • 交通規制システム(屋外)での使用
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • 屋外用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

90 kg/km

銅指数

56.000 kg/km

銅指数 (lb)

376.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

20 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

7.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

シース材質

電子線架橋高分子化合物

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

29.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

111.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

NF-F 16-101 (C)

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
DIN EN ISO 4892-2 方法A

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

iec 60227-1 (st9)
en 50264-1 em104

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:DNV/GL

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 C MCの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 線心識別 外径 銅指数 重量
1024400 2 いいえ 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 6.8 mm 41.000 kg/km 45 kg/km
1024401 3 はい 0.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.1 mm 45.500 kg/km 59 kg/km
1024407 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024408 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024409 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024410 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.1 mm 77.400 kg/km 139 kg/km
1024411 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024412 12 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 13.4 mm 177.000 kg/km 219 kg/km
1024415 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024416 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024417 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.6 mm 78.100 kg/km 129 kg/km
1024418 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.6 mm 89.400 kg/km 153 kg/km
1024419 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 10.3 mm 113.300 kg/km 211 kg/km
1024420 12 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 14 mm 188.100 kg/km 266 kg/km
1024423 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024424 3 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 9.1 mm 83.000 kg/km 132 kg/km
1024425 4 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024426 5 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.1 mm 125.000 kg/km 200 kg/km
1024427 7 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024428 12 はい 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 16.3 mm 280.000 kg/km 371 kg/km
1024433 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10 mm 112.000 kg/km 157 kg/km
1024434 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024435 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
1024436 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.9 mm 200.000 kg/km 287 kg/km
1024437 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 14.4 mm 288.000 kg/km 385 kg/km
1024438 12 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 19.3 mm 477.300 kg/km 569 kg/km
1024441 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.7 mm 237.000 kg/km 317 kg/km
1024446 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.1 mm 318.000 kg/km 404 kg/km
1024451 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 19.3 mm 558.000 kg/km 669 kg/km
1024480 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 7.2 mm 46.000 kg/km 79 kg/km
1024481 3 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 7.6 mm 57.900 kg/km 96 kg/km
1024482 4 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 8.4 mm 64.000 kg/km 116 kg/km
1024483 7 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 10 mm 102.000 kg/km 186 kg/km
1024484 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 7.4 mm 56.000 kg/km 90 kg/km
1024485 3 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 番号 8 mm 65.300 kg/km 104 kg/km
1024486 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 8.6 mm 65.000 kg/km 114 kg/km
1024487 4 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 10 mm 100.000 kg/km 163 kg/km
1024488 7 いいえ 1.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 12 mm 149.000 kg/km 273 kg/km
1024489 3 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 10.7 mm 146.000 kg/km 198 kg/km
1024490 4 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 番号 11.6 mm 167.000 kg/km 236 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!