ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 12G0,75
コントロールケーブル; 12G0.75; U0/U: 300/500 V; 架橋ポリマー材; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; -55°C - 125°C; 柔軟性
一時的な在庫切れ
特長
- 人が過密する場所での安全確保が可能
- 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
- 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
- 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします
- 海事用途向け認定
アプリケーション
- 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
- 交通規制システム(屋外)での使用
- コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
- 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
- 屋外用途
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
219 kg/km
銅指数
177.000 kg/km
銅指数 (lb)
1189.300 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2.5 kV
製品構成
ケーブル寸法
12G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
12
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
13.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
架橋ポリマー材
シース材質
架橋ポリマー材
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
53.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
201.0 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C まで 125 °C
温度、移動配線時
-35 °C まで 120 °C
短時間最大温度
145 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
NF-F 16-101 (C)
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)DIN EN ISO 4892-2 Method A
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
あり
による耐油性
IEC 60227-1 (ST9)EN 50264-1 EM104
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
ÖLFLEX® HEAT 125 C MCの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 線心識別 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1024400 | 2 | なし | 0.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 6.8 mm | 41.000 kg/km | 45 kg/km |
1024401 | 3 | あり | 0.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 7.1 mm | 45.500 kg/km | 59 kg/km |
1024407 | 2 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 7.2 mm | 46.000 kg/km | 79 kg/km |
1024408 | 3 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 7.6 mm | 57.900 kg/km | 96 kg/km |
1024409 | 4 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 116 kg/km |
1024410 | 5 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 9.1 mm | 77.400 kg/km | 139 kg/km |
1024411 | 7 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 10 mm | 102.000 kg/km | 186 kg/km |
1024412 | 12 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 13.4 mm | 177.000 kg/km | 219 kg/km |
1024415 | 2 | なし | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 7.4 mm | 56.000 kg/km | 90 kg/km |
1024416 | 3 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 8 mm | 65.300 kg/km | 104 kg/km |
1024417 | 4 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 8.6 mm | 78.100 kg/km | 129 kg/km |
1024418 | 5 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | カラー | 9.6 mm | 89.400 kg/km | 153 kg/km |
1024419 | 7 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 10.3 mm | 113.300 kg/km | 211 kg/km |
1024420 | 12 | あり | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 14 mm | 188.100 kg/km | 266 kg/km |
1024423 | 2 | なし | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 8.6 mm | 65.000 kg/km | 114 kg/km |
1024424 | 3 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 9.1 mm | 83.000 kg/km | 132 kg/km |
1024425 | 4 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 10 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1024426 | 5 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 11.1 mm | 125.000 kg/km | 200 kg/km |
1024427 | 7 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 12 mm | 149.000 kg/km | 273 kg/km |
1024428 | 12 | あり | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 16.3 mm | 280.000 kg/km | 371 kg/km |
1024433 | 2 | なし | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 10 mm | 112.000 kg/km | 157 kg/km |
1024434 | 3 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 10.7 mm | 146.000 kg/km | 198 kg/km |
1024435 | 4 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 11.6 mm | 167.000 kg/km | 236 kg/km |
1024436 | 5 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 12.9 mm | 200.000 kg/km | 287 kg/km |
1024437 | 7 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 14.4 mm | 288.000 kg/km | 385 kg/km |
1024438 | 12 | あり | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 19.3 mm | 477.300 kg/km | 569 kg/km |
1024441 | 4 | あり | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 13.7 mm | 237.000 kg/km | 317 kg/km |
1024446 | 4 | あり | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 15.1 mm | 318.000 kg/km | 404 kg/km |
1024451 | 4 | あり | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | カラー | 19.3 mm | 558.000 kg/km | 669 kg/km |
1024480 | 2 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 7.2 mm | 46.000 kg/km | 79 kg/km |
1024481 | 3 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 7.6 mm | 57.900 kg/km | 96 kg/km |
1024482 | 4 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 116 kg/km |
1024483 | 7 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 10 mm | 102.000 kg/km | 186 kg/km |
1024484 | 2 | なし | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 7.4 mm | 56.000 kg/km | 90 kg/km |
1024485 | 3 | なし | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 8 mm | 65.300 kg/km | 104 kg/km |
1024486 | 2 | なし | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 8.6 mm | 65.000 kg/km | 114 kg/km |
1024487 | 4 | なし | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 10 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1024488 | 7 | なし | 1.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 12 mm | 149.000 kg/km | 273 kg/km |
1024489 | 3 | なし | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 10.7 mm | 146.000 kg/km | 198 kg/km |
1024490 | 4 | なし | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC | ナンバリング | 11.6 mm | 167.000 kg/km | 236 kg/km |