ÖLFLEX® ROBOT F1 4G6
ロボットケーブル; 4G6; コアの識別: 番号; PUR; U0/U: 300/500 V; UL認証済み; ねじれ
一時的な在庫切れ
特長
- 可能な限り幅広い用途に対応するプレミアム製品。
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に実現(ねじり角度は最大±360°/m)。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 1,000万回のねじり試験に成功した、試行錯誤のケーブル。
- 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
アプリケーション
- このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
330 kg/km
銅指数
220.000 kg/km
銅指数 (lb)
1478.200 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると cRU AWM1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
3.39 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
4G6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体サイズ(AWG)
10 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
はい
線心数
4
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
PTFEフィルム
シールド付き
いいえ
外径
13.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
無煙炭
シース色:RALカラー
RAL 7016
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ねじれ柔軟ケーブルチェーン
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
53.2 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
133.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
133.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C まで 10000000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
への 80 °C によると CSA AWM への 80 °C によると UL AWM-50 °C への 80 °C によると IEC
温度、移動配線時
への 80 °C によると UL AWM-40 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると CSA AWM
可動時の温度範囲
-40 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると CSA AWM への 80 °C によると UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20940 によると UL 758 (e-file number: E213974)10258 によると UL 758 (e-file number: E213974)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBOT F1の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0029590 | 7X0,25 | 色 | 16.800 kg/km | 62 kg/km | |
0029591 | 12X0,25 | 色 | 30.000 kg/km | 122 kg/km | |
0029592 | 18X0,25 | 色 | 45.000 kg/km | 156 kg/km | |
0029593 | 25X0,25 | 色 | 60.000 kg/km | 205 kg/km | |
0029594 | 2X0,34 | 色 | 7.000 kg/km | 38 kg/km | |
0029595 | 3X0,34 | 色 | 10.000 kg/km | 38 kg/km | |
0029596 | 4X0,34 | 色 | 15.000 kg/km | 48 kg/km | |
0029599 | 12X0,34 | 色 | 40.000 kg/km | 130 kg/km | |
0029600 | 18X0,34 | 色 | 60.000 kg/km | 170 kg/km | |
0029601 | 25X0,34 | 色 | 83.000 kg/km | 220 kg/km | |
0029608 | 18G0,5 | 番号 | 84.000 kg/km | 202 kg/km | |
0029609 | 25G0,5 | 番号 | 120.000 kg/km | 284 kg/km | |
0029610 | 2X1,0 | 番号 | 19.000 kg/km | 60 kg/km | |
0029611 | 3G1,0 | 番号 | 28.000 kg/km | 71 kg/km | |
0029612 | 4G1,0 | 番号 | 38.000 kg/km | 87 kg/km | |
0029614 | 7G1,0 | 番号 | 65.000 kg/km | 141 kg/km | |
0029615 | 12G1,0 | 番号 | 110.000 kg/km | 237 kg/km | |
0029616 | 14G1 | 番号 | 128.000 kg/km | 257 kg/km | |
0029617 | 16G1+(2X1) | 番号 | 190.000 kg/km | 346 kg/km | |
0029618 | 18G1,0 | 番号 | 170.000 kg/km | 349 kg/km | |
0029619 | 23G1+(2X1) | 番号 | 250.000 kg/km | 461 kg/km | |
0029620 | 25G1,0 | 番号 | 240.000 kg/km | 407 kg/km | |
0029621 | 34G1,0 | 番号 | 320.000 kg/km | 600 kg/km | |
0029622 | 41G1,0 | 番号 | 390.000 kg/km | 753 kg/km | |
0029624 | 4G1,5 | 番号 | 57.000 kg/km | 114 kg/km | |
0029625 | 5G1,5 | 番号 | 72.000 kg/km | 141 kg/km | |
0029627 | 7G1,5 | 番号 | 101.000 kg/km | 187 kg/km | |
0029629 | 12G1,5 | 番号 | 170.000 kg/km | 294 kg/km | |
0029630 | 18G1,5 | 番号 | 259.000 kg/km | 450 kg/km | |
0029631 | 25G1,5 | 番号 | 360.000 kg/km | 661 kg/km | |
0029632 | 3G2,5 | 番号 | 72.000 kg/km | 136 kg/km | |
0029641 | 4G6 | 番号 | 220.000 kg/km | 330 kg/km |