SILVYN® RILL PA12 54 / 48X54.5 BK 25M
平行波型保護管; 内径: 48mm; 外径: 54.5mm; 公称寸法: 54; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥5,316
在庫あり
型番
61815175
(¥5,316/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® RILL PA12 54 / 48X54.5 BK 25M parallel corrugated conduit -  Primary Image
SILVYN® RILL PA12 54 / 48X54.5 BK 25M parallel corrugated conduit -  Primary Image SILVYN® RILL PA12 54 / 48X54.5 BK 25M parallel corrugated conduit -   Other Image
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
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 高い寸法安定性
  • 低温での高柔軟性
  • 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
  • 耐圧縮性
  • 高柔軟性

アプリケーション

  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ビルオートメーション
  • ロボット構築
  • 屋外使用(黒)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

平行波型保護管

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

内径

48

外径

54.5 mm

全長

25 m

寸法

54

ロック機能付き(2分割)

いいえ

コンジットの材質

ポリアミド

コンジットの材質、短形

PA 12

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

可動屈曲曲げ半径

190 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

100 mm

最低温度

-50 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

カドミウムフリー

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

はい

認証:UL AWM

によると UL 1696 (CCN: YDOW2 / e-file number: E308201)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 227.3 (CCN: YDOW8 / e-file number: E308201)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® RILL PA 12の全製品

型番 内径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61815100 6.5 10 グレー 50
61815105 6.5 10 50
61815110 10 13 グレー 50
61815115 10 13 50
61815120 12 16 グレー 50
61815125 12 16 50
61815130 16.5 21 グレー 50
61815135 16.5 21 50
61815140 23 28 グレー 50
61815145 23 28 50
61815150 29 34 グレー 25
61815155 29 34 25
61815160 36 42 グレー 25
61815165 36 42 25
61815170 48 54 グレー 25
61815175 48 54 25
61815180 14.3 18 グレー 50
61815185 14.3 18 50
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!