ÖLFLEX® ROBOT F1 14G1
ロボットケーブル; 14G1; コアの識別: 番号; PUR; U0/U: 300/500 V; UL認証済み; ねじれ
一時的な在庫切れ
特長
- 可能な限り幅広い用途に対応するプレミアム製品。
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に実現(ねじり角度は最大±360°/m)。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 1,000万回のねじり試験に成功した、試行錯誤のケーブル。
- 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
アプリケーション
- このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
257 kg/km
銅指数
128.000 kg/km
銅指数 (lb)
860.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると cRU AWM600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
20 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
14G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
はい
線心数
14
ツイストタイプ
バンドル・ストランディング
撚線による巻線
PTFEフィルム
シールド付き
いいえ
外径
13.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
無煙炭
シース色:RALカラー
RAL 7016
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ねじれ柔軟ケーブルチェーン
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
52.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
132.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
132.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C まで 10000000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
への 80 °C によると UL AWM-50 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると CSA AWM
温度、移動配線時
への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM-40 °C への 80 °C によると IEC
可動時の温度範囲
への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM-40 °C への 80 °C によると IEC
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20940 によると UL 758 (e-file number: E213974)10324 によると UL 758 (e-file number: E213974)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBOT F1の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0029590 | 7X0,25 | 色 | 16.800 kg/km | 62 kg/km | |
0029591 | 12X0,25 | 色 | 30.000 kg/km | 122 kg/km | |
0029592 | 18X0,25 | 色 | 45.000 kg/km | 156 kg/km | |
0029593 | 25X0,25 | 色 | 60.000 kg/km | 205 kg/km | |
0029594 | 2X0,34 | 色 | 7.000 kg/km | 38 kg/km | |
0029595 | 3X0,34 | 色 | 10.000 kg/km | 38 kg/km | |
0029596 | 4X0,34 | 色 | 15.000 kg/km | 48 kg/km | |
0029599 | 12X0,34 | 色 | 40.000 kg/km | 130 kg/km | |
0029600 | 18X0,34 | 色 | 60.000 kg/km | 170 kg/km | |
0029601 | 25X0,34 | 色 | 83.000 kg/km | 220 kg/km | |
0029608 | 18G0,5 | 番号 | 84.000 kg/km | 202 kg/km | |
0029609 | 25G0,5 | 番号 | 120.000 kg/km | 284 kg/km | |
0029610 | 2X1,0 | 番号 | 19.000 kg/km | 60 kg/km | |
0029611 | 3G1,0 | 番号 | 28.000 kg/km | 71 kg/km | |
0029612 | 4G1,0 | 番号 | 38.000 kg/km | 87 kg/km | |
0029614 | 7G1,0 | 番号 | 65.000 kg/km | 141 kg/km | |
0029615 | 12G1,0 | 番号 | 110.000 kg/km | 237 kg/km | |
0029616 | 14G1 | 番号 | 128.000 kg/km | 257 kg/km | |
0029617 | 16G1+(2X1) | 番号 | 190.000 kg/km | 346 kg/km | |
0029618 | 18G1,0 | 番号 | 170.000 kg/km | 349 kg/km | |
0029619 | 23G1+(2X1) | 番号 | 250.000 kg/km | 461 kg/km | |
0029620 | 25G1,0 | 番号 | 240.000 kg/km | 407 kg/km | |
0029621 | 34G1,0 | 番号 | 320.000 kg/km | 600 kg/km | |
0029622 | 41G1,0 | 番号 | 390.000 kg/km | 753 kg/km | |
0029624 | 4G1,5 | 番号 | 57.000 kg/km | 114 kg/km | |
0029625 | 5G1,5 | 番号 | 72.000 kg/km | 141 kg/km | |
0029627 | 7G1,5 | 番号 | 101.000 kg/km | 187 kg/km | |
0029629 | 12G1,5 | 番号 | 170.000 kg/km | 294 kg/km | |
0029630 | 18G1,5 | 番号 | 259.000 kg/km | 450 kg/km | |
0029631 | 25G1,5 | 番号 | 360.000 kg/km | 661 kg/km | |
0029632 | 3G2,5 | 番号 | 72.000 kg/km | 136 kg/km | |
0029641 | 4G6 | 番号 | 220.000 kg/km | 330 kg/km |