SILVYN® RILL PA12 42 / 36X42.5 BK 25M
コルゲートチューブ; 内径: 36mm; 外径: 42.5mm; 寸法: 42; ポリアミド; ハロゲンフリー; 耐UV性
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
特長
- 高い寸法安定性
- 低温での高柔軟性
- 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
- 耐圧縮性
- 高柔軟性
アプリケーション
- 機械工学
- ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
- ビルオートメーション
- ロボット構築
- 屋外使用(黒)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
コルゲートチューブ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
なし
屈曲保護(固定時)
なし
屈曲保護(可動時)
なし
内径
36
外径
42.5 mm
全長
25 m
寸法
42
ロック機能付き(2分割)
なし
コンジットの材質
ポリアミド
コンジットの材質、短形
PA 12
滑らかなコンジット表面
なし
滑らかなコンジット内面
なし
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
耐屈曲性
あり
可動屈曲曲げ半径
150 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
80 mm
最低温度
-50 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
あり
耐油性
あり
カドミウムフリー
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
あり
認証:UL AWM
まで UL 1696 (CCN: YDOW2 / e-file number: E308201)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 227.3 (CCN: YDOW8 / e-file number: E308201)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
認証:ECOLAB
なし
認証:NSF
なし
認証:FDA
なし
認証:EHEDG
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SILVYN® RILL PA 12の全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61815100 | 6.5 | 10 mm | 10 | 灰 | 50 | |
61815105 | 6.5 | 10 mm | 10 | 黒 | 50 | |
61815110 | 10 | 13 mm | 13 | 灰 | 50 | |
61815115 | 10 | 13 mm | 13 | 黒 | 50 | |
61815120 | 12 | 15.8 mm | 16 | 灰 | 50 | |
61815125 | 12 | 15.8 mm | 16 | 黒 | 50 | |
61815130 | 16.5 | 21.2 mm | 21 | 灰 | 50 | |
61815135 | 16.5 | 21.2 mm | 21 | 黒 | 50 | |
61815140 | 23 | 28.5 mm | 28 | 灰 | 50 | |
61815145 | 23 | 28.5 mm | 28 | 黒 | 50 | |
61815150 | 29 | 34.5 mm | 34 | 灰 | 25 | |
61815155 | 29 | 34.5 mm | 34 | 黒 | 25 | |
61815160 | 36 | 42.5 mm | 42 | 灰 | 25 | |
61815165 | 36 | 42.5 mm | 42 | 黒 | 25 | |
61815170 | 48 | 54.5 mm | 54 | 灰 | 25 | |
61815175 | 48 | 54.5 mm | 54 | 黒 | 25 | |
61815180 | 14.3 | 18.5 mm | 18 | 灰 | 50 | |
61815185 | 14.3 | 18.5 mm | 18 | 黒 | 50 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ