ÖLFLEX® ROBOT F1 41G1,0
ロボットケーブル; 41G1,0; コアの識別: 番号; PUR; U0/U: 300/500 V; UL認証済み; ねじれ

¥11,201
在庫切れ
型番
0029622
(¥11,201/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® ROBOT F1 41G1,0 robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT F1 41G1,0 robot cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBOT F1 41G1,0 robot cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 可能な限り幅広い用途に対応するプレミアム製品。
  • 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
  • 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に実現(ねじり角度は最大±360°/m)。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 1,000万回のねじり試験に成功した、試行錯誤のケーブル。
  • 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。

アプリケーション

  • このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
  • このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ロボットケーブル

重量

753 kg/km

銅指数

390.000 kg/km

銅指数 (lb)

2620.400 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると cRU AWM
600 V AC rms によると UL AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

20 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

41G1,0

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

はい

線心数

41

ペア数

1

ペアシールドのタイプ

編組スズメッキ銅線巻き

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

撚線による巻線

PTFEフィルム

シールド付き

いいえ

外径

23.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

無煙炭

シース色:RALカラー

RAL 7016

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ねじれ
柔軟
ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

94.4 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

236.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

236.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C まで 10000000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

への 80 °C によると UL AWM
-50 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC

可動時の温度範囲

への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20940 によると UL 758 (e-file number: E213974)
10324 によると UL 758 (e-file number: E213974)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBOT F1の全製品

型番 線心数/サイズ 線心識別 銅指数 重量
0029590 7X0,25 16.800 kg/km 62 kg/km
0029591 12X0,25 30.000 kg/km 122 kg/km
0029592 18X0,25 45.000 kg/km 156 kg/km
0029593 25X0,25 60.000 kg/km 205 kg/km
0029594 2X0,34 7.000 kg/km 38 kg/km
0029595 3X0,34 10.000 kg/km 38 kg/km
0029596 4X0,34 15.000 kg/km 48 kg/km
0029599 12X0,34 40.000 kg/km 130 kg/km
0029600 18X0,34 60.000 kg/km 170 kg/km
0029601 25X0,34 83.000 kg/km 220 kg/km
0029608 18G0,5 番号 84.000 kg/km 202 kg/km
0029609 25G0,5 番号 120.000 kg/km 284 kg/km
0029610 2X1,0 番号 19.000 kg/km 60 kg/km
0029611 3G1,0 番号 28.000 kg/km 71 kg/km
0029612 4G1,0 番号 38.000 kg/km 87 kg/km
0029614 7G1,0 番号 65.000 kg/km 141 kg/km
0029615 12G1,0 番号 110.000 kg/km 237 kg/km
0029616 14G1 番号 128.000 kg/km 257 kg/km
0029617 16G1+(2X1) 番号 190.000 kg/km 346 kg/km
0029618 18G1,0 番号 170.000 kg/km 349 kg/km
0029619 23G1+(2X1) 番号 250.000 kg/km 461 kg/km
0029620 25G1,0 番号 240.000 kg/km 407 kg/km
0029621 34G1,0 番号 320.000 kg/km 600 kg/km
0029622 41G1,0 番号 390.000 kg/km 753 kg/km
0029624 4G1,5 番号 57.000 kg/km 114 kg/km
0029625 5G1,5 番号 72.000 kg/km 141 kg/km
0029627 7G1,5 番号 101.000 kg/km 187 kg/km
0029629 12G1,5 番号 170.000 kg/km 294 kg/km
0029630 18G1,5 番号 259.000 kg/km 450 kg/km
0029631 25G1,5 番号 360.000 kg/km 661 kg/km
0029632 3G2,5 番号 72.000 kg/km 136 kg/km
0029641 4G6 番号 220.000 kg/km 330 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!