ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5
ロボットケーブル; 18G0,5; コアの識別: 番号; PUR; U0/U: 300/500 V; UL認証済み; ねじれ

¥4,211
在庫あり
型番
0029608
(¥4,211/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5 robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5 robot cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5 robot cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 可能な限り幅広い用途に対応するプレミアム製品。
  • 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
  • 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に実現(ねじり角度は最大±360°/m)。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 1,000万回のねじり試験に成功した、試行錯誤のケーブル。
  • 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。

アプリケーション

  • このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
  • このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ロボットケーブル

重量

202 kg/km

銅指数

84.000 kg/km

銅指数 (lb)

564.400 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL AWM
600 V AC rms によると cRU AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

40.1 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

18G0,5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体サイズ(AWG)

21 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

はい

線心数

18

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

撚線による巻線

PTFEフィルム

シールド付き

いいえ

外径

12.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

無煙炭

シース色:RALカラー

RAL 7016

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ねじれ
柔軟
ケーブルチェーン

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

49.2 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

123.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

123.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 360 °/m および min. -40 °C まで 10000000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

可動時の温度範囲

-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20940 によると UL 758 (e-file number: E213974)
10324 によると UL 758 (e-file number: E213974)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBOT F1の全製品

型番 線心数/サイズ 線心識別 銅指数 重量
0029590 7X0,25 16.800 kg/km 62 kg/km
0029591 12X0,25 30.000 kg/km 122 kg/km
0029592 18X0,25 45.000 kg/km 156 kg/km
0029593 25X0,25 60.000 kg/km 205 kg/km
0029594 2X0,34 7.000 kg/km 38 kg/km
0029595 3X0,34 10.000 kg/km 38 kg/km
0029596 4X0,34 15.000 kg/km 48 kg/km
0029599 12X0,34 40.000 kg/km 130 kg/km
0029600 18X0,34 60.000 kg/km 170 kg/km
0029601 25X0,34 83.000 kg/km 220 kg/km
0029608 18G0,5 番号 84.000 kg/km 202 kg/km
0029609 25G0,5 番号 120.000 kg/km 284 kg/km
0029610 2X1,0 番号 19.000 kg/km 60 kg/km
0029611 3G1,0 番号 28.000 kg/km 71 kg/km
0029612 4G1,0 番号 38.000 kg/km 87 kg/km
0029614 7G1,0 番号 65.000 kg/km 141 kg/km
0029615 12G1,0 番号 110.000 kg/km 237 kg/km
0029616 14G1 番号 128.000 kg/km 257 kg/km
0029617 16G1+(2X1) 番号 190.000 kg/km 346 kg/km
0029618 18G1,0 番号 170.000 kg/km 349 kg/km
0029619 23G1+(2X1) 番号 250.000 kg/km 461 kg/km
0029620 25G1,0 番号 240.000 kg/km 407 kg/km
0029621 34G1,0 番号 320.000 kg/km 600 kg/km
0029622 41G1,0 番号 390.000 kg/km 753 kg/km
0029624 4G1,5 番号 57.000 kg/km 114 kg/km
0029625 5G1,5 番号 72.000 kg/km 141 kg/km
0029627 7G1,5 番号 101.000 kg/km 187 kg/km
0029629 12G1,5 番号 170.000 kg/km 294 kg/km
0029630 18G1,5 番号 259.000 kg/km 450 kg/km
0029631 25G1,5 番号 360.000 kg/km 661 kg/km
0029632 3G2,5 番号 72.000 kg/km 136 kg/km
0029641 4G6 番号 220.000 kg/km 330 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!