ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25
ロボットケーブル; 25x0,25; コアの識別: 色; 48 V; PUR; シールド; ねじれ

¥3,013
在庫あり
型番
0028126
(¥3,013/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25 robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25 robot cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 25x0,25 robot cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
  • 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に行うことができる(ねじり角度は±180°/mまで)。
  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 500万回のねじり試験に成功したケーブル。
  • 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
  • 外径が小さいので省スペース。
  • 錫メッキ銅線によるラッピングにより、電磁干渉から理想的に保護し、ねじり荷重に適応。

アプリケーション

  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
  • このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ロボットケーブル

重量

183 kg/km

銅指数

103.500 kg/km

銅指数 (lb)

695.400 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

48 V AC rms まで IEC

試験電圧

1.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0891-1

製品構成

線心数/サイズ

25x0,25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

25

ペア数

3

ペアシールドのタイプ

編組スズメッキ銅線巻き

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

PTFEフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

編組スズメッキ銅線巻き

外径

11.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

ねじれ
柔軟

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

44.4 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

166.5 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

166.5 mm

捻れ

で +/- 180 °/m および min. -40 °C 最大 5000000 捻転サイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-40 °C まで 80 °C

可動時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBOT 900 DPの全製品

型番 線心数/サイズ 線心識別 外径 銅指数 重量
0028100 12x0,14 6.7 mm 42.500 kg/km 69 kg/km
0028105 3X(2X0,14) 6.2 mm 17.000 kg/km 45 kg/km
0028126 25x0,25 11.1 mm 103.500 kg/km 183 kg/km
0028135 4x0,34 5.7 mm 21.300 kg/km 44 kg/km
0028136 5x2x0,34 9.1 mm 64.400 kg/km 106 kg/km
0028195 12G1,5 番号 14 mm 259.000 kg/km 324 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!