ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14
ロボットケーブル; 12x0,14; コアの識別: 色; 48 V; PUR; シールド; ねじれ
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に行うことができる(ねじり角度は±180°/mまで)。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 500万回のねじり試験に成功したケーブル。
- 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
- 外径が小さいので省スペース。
- 錫メッキ銅線によるラッピングにより、電磁干渉から理想的に保護し、ねじり荷重に適応。
アプリケーション
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
69 kg/km
銅指数
42.500 kg/km
銅指数 (lb)
285.550 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
試験電圧
1.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0891-1
製品構成
線心数/サイズ
12x0,14
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
PTFEフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
外径
6.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
ねじれ柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
100.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
100.5 mm
捻れ
で +/- 180 °/m および min. -40 °C 最大 5000000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C
可動時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBOT 900 DPの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0028100 | 12x0,14 | 色 | 6.7 mm | 42.500 kg/km | 69 kg/km |
0028105 | 3X(2X0,14) | 色 | 6.2 mm | 17.000 kg/km | 45 kg/km |
0028126 | 25x0,25 | 色 | 11.1 mm | 103.500 kg/km | 183 kg/km |
0028135 | 4x0,34 | 色 | 5.7 mm | 21.300 kg/km | 44 kg/km |
0028136 | 5x2x0,34 | 色 | 9.1 mm | 64.400 kg/km | 106 kg/km |
0028195 | 12G1,5 | 番号 | 14 mm | 259.000 kg/km | 324 kg/km |