ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 25X0,25
ロボットケーブル; 25X0,25; コアの識別: 色; PUR; 48 V; シールド; UL認証済み; ねじれ
特長
- 可能な限り幅広い用途に対応するプレミアム製品。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に行うことができる(ねじり角度は±180°/mまで)。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 1,000万回のねじり試験に成功した、試行錯誤のケーブル。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 銅撚り線シールド(C)または錫メッキ銅線によるラッピング(D)により、ねじり荷重に適応し、電磁干渉から理想的に保護します。
アプリケーション
- このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
280 kg/km
銅指数
115.000 kg/km
銅指数 (lb)
772.700 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると cRU AWM600 V AC rms によると UL AWM
試験電圧
1.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0891-1
Max. conductor resistance at 20 °C
79.9 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
25X0,25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体サイズ(AWG)
24 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
25
ペア数
3
ツイストタイプ
バンドル・ストランディング
撚線による巻線
PTFEフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
外径
13.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
無煙炭
シース色:RALカラー
RAL 7016
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
ねじれ柔軟ケーブルチェーン
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
55.2 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
138.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
138.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 180 °/m および min. -40 °C まで 10000000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
への 80 °C によると CSA AWM-50 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると CSA AWM への 80 °C によると UL AWM
可動時の温度範囲
への 80 °C によると CSA AWM-40 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
10324 によると UL 758 (e-file number: E213974)20940 によると UL 758 (e-file number: E213974)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0029653 | 3X2X0,25 | 色 | 38.000 kg/km | 100 kg/km | |
0029654 | 25X0,25 | 色 | 115.000 kg/km | 280 kg/km | |
0029655 | 2X0,34 | 色 | 18.000 kg/km | 54 kg/km | |
0029656 | 3X0,34 | 色 | 20.000 kg/km | 56 kg/km | |
0029657 | 4X0,34 | 色 | 28.000 kg/km | 72 kg/km | |
0029658 | 5X2X0,34 | 色 | 69.000 kg/km | 158 kg/km | |
0029664 | 4G1,5 | 番号 | 75.100 kg/km | 150 kg/km | |
0029665 | 4G2,5 | 番号 | 116.000 kg/km | 196 kg/km | |
0029689 | 12G1,5 | 番号 | 230.000 kg/km | 380 kg/km | |
0029690 | 18G1,5 | 番号 | 340.000 kg/km | 590 kg/km | |
0029691 | 4G1,5+(2X1) | 番号 | 116.000 kg/km | 213 kg/km | |
0029692 | 4G2,5+(2X1) | 番号 | 150.000 kg/km | 270 kg/km |