ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 4x0,34
ロボットケーブル; 4x0,34; コアの識別: 色; 48 V; PUR; シールド; ねじれ
特長
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 特殊な芯撚りにより、曲げとねじりを同時に行うことができる(ねじり角度は±180°/mまで)。
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 500万回のねじり試験に成功したケーブル。
- 軸方向のねじれ角が非常に大きい場合、メンテナンスサイクルが長くなるため、コストが削減され、機械の効率が向上します。
- 外径が小さいので省スペース。
- 錫メッキ銅線によるラッピングにより、電磁干渉から理想的に保護し、ねじり荷重に適応。
アプリケーション
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- このケーブル設計により、産業用ロボットやハンドリング装置のねじり応力下で、柔軟で連続的に屈曲する使用が可能になる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
44 kg/km
銅指数
21.300 kg/km
銅指数 (lb)
143.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
試験電圧
1.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0891-1
製品構成
線心数/サイズ
4x0,34
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
4
ペア数
3
ペアシールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
PTFEフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
外径
5.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
ねじれ柔軟
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
22.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
85.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
85.5 mm
捻れ
で +/- 180 °/m および min. -40 °C 最大 5000000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C
可動時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® ROBOT 900 DPの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0028100 | 12x0,14 | 色 | 6.7 mm | 42.500 kg/km | 69 kg/km |
0028105 | 3X(2X0,14) | 色 | 6.2 mm | 17.000 kg/km | 45 kg/km |
0028126 | 25x0,25 | 色 | 11.1 mm | 103.500 kg/km | 183 kg/km |
0028135 | 4x0,34 | 色 | 5.7 mm | 21.300 kg/km | 44 kg/km |
0028136 | 5x2x0,34 | 色 | 9.1 mm | 64.400 kg/km | 106 kg/km |
0028195 | 12G1,5 | 番号 | 14 mm | 259.000 kg/km | 324 kg/km |