SKINTOP® BS-M METAL M25X1.5
折り曲げ保護付きケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 17 mm; レンチ幅 1: 29; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69

¥2,776
在庫切れ
型番
53806762
(¥2,776/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® BS-M METAL M25X1.5 cable gland with bending protection -  Primary Image
SKINTOP® BS-M METAL M25X1.5 cable gland with bending protection -  Primary Image SKINTOP® BS-M METAL M25X1.5 cable gland with bending protection -   Engineering Drawing SKINTOP® BS-M METAL M25X1.5 cable gland with bending protection -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高機械的安定性
  • 長期の耐用年数
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 最大限の信頼性

アプリケーション

  • 機械的安定性が重要な場所
  • ポータブル装置
  • 建設用地
  • 機械および装置製造業者
  • 主な用途 - 製鋼およびガラス製品 - セメント製品および陶器 - 鋳造 - 造船産業 - 加熱炉建設
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

折り曲げ保護付きケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

スパイラル

屈曲保護

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

109 mm

光幅

17 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

29 mm

レンチサイズ 2

29 mm

六角コーナー寸法

31.9 mm

最小クランプ範囲

9 mm

最大クランプ範囲

17 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

屈曲保護材

ステンレス鋼

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-30 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-30 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ
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
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METALの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 梱包単位 (VPE)
53806759 M 12 6.5 mm 3.5 mm 7 mm 16 mm 25
53806760 M 16 7 mm 4.5 mm 10 mm 20 mm 25
53806761 M 20 8 mm 7 mm 13 mm 24 mm 25
53806762 M 25 8 mm 9 mm 17 mm 29 mm 25
53806769 M 12 6.5 mm 2 mm 5 mm 16 mm 25
53806770 M 16 7 mm 2 mm 7 mm 20 mm 25
53806771 M 20 8 mm 5 mm 10 mm 24 mm 25
53806772 M 25 8 mm 6 mm 13 mm 29 mm 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!